Sensor- / Aktor-Anschluss, SACC-FS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1413992

Teilenummer
1413992
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

25.69 €

8 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verriegelung Sonstige Nennspannung(V) 48 Gescreent -
Kontaktschalter Bus Materialgehäuse Sonstige Gehäuse beschichten -
Mit Anzeige - Umgebungstemperatur(°C) -40|85 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Art der elektrischen Anschluss Schneidklemmanschluss Material der Kontaktfläche Nickel Gewindegröße M.(mm) 12
Überspannungskategorie II Verschmutzungsgrad 3 Art des Gehäuses Gerade
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.14|0.75 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.14|0.75 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.14|0.75
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.14|0.75 Schutzart (IP) (IP), montiert IP65 Mit Schutzleiter falsch
Durchmesser Steckverbinder(mm) 19 Bemessungsstrom in(A) 4 Für Außendurchmesser(mm) -|-
Minimale Anzahl von Steckzyklen - Anzahl der Kontakte - Anzahl der Kontakte -
Anzahl der Kontakte - Materialgewindering -

Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Anschluss, SACC-FS, die Teilenummer ist 1413992.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1413992.

Technischer Support