Ventilstecker, SAC-4P

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1458583

Teilenummer
1458583
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.13 €

8 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell - Nennspannung(V) - Gescreent -
Anzahl der Pole - Kontaktschalter - Materialgehäuse Sonstige
Umgebungstemperatur(°C) -|- Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 -
Material der Kontaktfläche - Verschmutzungsgrad - Schutzart (IP) (IP), montiert -
Bemessungsstrom in(A) - Materialgewindering -

Sie befinden sich auf der Seite für Ventilstecker, SAC-4P, die Teilenummer ist 1458583.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1458583.

Technischer Support