QUICKON Kabelstecker, QPD CW

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1403843
1424035
1424037
1424038
1424039
1424040
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Anzahl der Pole Länge
(mm)
Continuity Widerstand
(mOhm)
Polkodifizierung Farbkodierung/ Kontakteinsatz Verschmutzungsgrad

21.65 €

9 7 Arbeitstage 50505115.053-Grau3

15.00 €

13 26 Arbeitstage 3939484--Grau-

15.00 €

13 26 Arbeitstage 39394100-1, 2, 3, PESchwarz-

15.00 €

13 7 Arbeitstage 39394100-1, 2, 3, PESchwarz-

13.57 €

14 7 Arbeitstage 3939484-1, 2, 3, PESchwarz-

13.57 €

14 26 Arbeitstage 3939484-1, 2, 3, PESchwarz-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabeldurchmesser(mm) -|- Spannung(kV) 6 Kontaktmaterial Sonstige
Modell - Halogen wahr Verbindungsausführung -
Art der Verriegelung - Nennstrom(A) 20 Nennspannung(V) 690
Mit Zugentlastung wahr Materialgehäuse Sonstige Beschaffenheit der Oberfläche Kontakte Versilbert
Mechanische Codierung falsch Schutzart (IP) IP66 Anzahl der Anschlüsse pro Pol 1
Feuerlast(kWh) - Anschlussquerschnitt (feinsträngig)(mm²) -|- Verbindungsquerschnitt (Vollkern)(mm²) -|-
Maximales Kontaktteil mit kontinuierlicher Temperaturbeständigkeit(°C) - Maximale kontinuierliche Zugentlastung bei Temperaturbeständigkeit(°C) -

Technischer Support