Leiteranschluss, SACC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1414412
1414413
1414415
1414416
1414417
1414418
1414612
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannung
(kV)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Anzahl der Pole

55.97 €

4 7 Arbeitstage 0.80.6508

55.97 €

4 16 Arbeitstage 0.80.6608

46.73 €

4 16 Arbeitstage -4604

46.73 €

4 16 Arbeitstage -4604

42.03 €

5 16 Arbeitstage 2.54485

32.63 €

6 16 Arbeitstage 2.542504

53.86 €

4 46 Arbeitstage -2308

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabeldurchmesser(mm) -|- Kontaktmaterial CuSn Breite(mm) -
Modell - Halogen - Höhe(mm) -
Verbindungsausführung - Art der Verriegelung - Mit Zugentlastung falsch
Länge(mm) 83 Materialgehäuse Sonstige Beschaffenheit der Oberfläche Kontakte -
Mechanische Codierung falsch Continuity Widerstand(mOhm) - Schutzart (IP) IP65
Anzahl der Anschlüsse pro Pol - Polkodifizierung - Farbkodierung/ Kontakteinsatz -
Feuerlast(kWh) - Verschmutzungsgrad 3 Anschlussquerschnitt (feinsträngig)(mm²) -|-
Verbindungsquerschnitt (Vollkern)(mm²) -|- Maximales Kontaktteil mit kontinuierlicher Temperaturbeständigkeit(°C) - Maximale kontinuierliche Zugentlastung bei Temperaturbeständigkeit(°C) -

Technischer Support