Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1405403 |
1424045 |
1424046 |
1424047 |
1424048 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Halogen | Höhe (mm) | Anzahl der Pole | Länge (mm) | Schutzart (IP) | Polkodifizierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.01 € | 3 | 7 Arbeitstage | 86.3 | falsch | 35 | 5 | 175 | IP68 | - | |||
60.40 € | 4 | 7 Arbeitstage | 92 | wahr | 31 | 4 | 152 | IP66 | 1, 2, 3, PE | |||
60.40 € | 4 | 7 Arbeitstage | 92 | wahr | 31 | 4 | 152 | IP66 | 1, 2, 3, PE | |||
56.92 € | 4 | 7 Arbeitstage | 76.3 | wahr | 31 | 4 | 152 | IP66 | 1, 2, 3, PE | |||
56.92 € | 4 | 7 Arbeitstage | 76.3 | wahr | 31 | 4 | 152 | IP66 | 1, 2, 3, PE |
Loading...
Spannung(kV) | 6 | Kontaktmaterial | Sonstige | Art der Verriegelung | - |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 20 | Nennspannung(V) | 690 | Anzahl der Eingänge | 1 |
Anzahl der Ausgänge | 2 | Materialgehäuse | Polyamid (PA) | Beschaffenheit der Oberfläche Kontakte | Versilbert |
Mechanische Codierung | falsch | Continuity Widerstand(mOhm) | - | Farbkodierung/ Kontakteinsatz | Schwarz |
Feuerlast(kWh) | - | Verschmutzungsgrad | - | Art der integrierten Umschaltung | - |
Art des Verteiler | T-Verteiler | Farbe des separaten Adapter | Schwarz | Phasenaufnahme | - |
Maximales Kontaktteil mit kontinuierlicher Temperaturbeständigkeit(°C) | - | Maximale kontinuierliche Zugentlastung bei Temperaturbeständigkeit(°C) | - | Bemessungsstrom zur Leuchte(A) | - |
Montagemöglichkeit | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Halogen
Höhe(mm)
Anzahl der Pole
Länge(mm)
Schutzart (IP)
Polkodifizierung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften