QUICKON Kabelstecker, QPD P

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1039563
1039564
1403781
1403783
1410386
1410387
1414703
1414704
1414705
1414706
1414749
1414750
1423969
1423970
1423987
1423988
1424019
1424041
1424042
1424043
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Halogen Höhe
(mm)
Nennstrom
(A)
Anzahl der Pole Länge
(mm)
Polkodifizierung Farbkodierung/ Kontakteinsatz

14.84 €

13 7 Arbeitstage 34.6falsch39.120587.8-Schwarz

23.13 €

8 19 Arbeitstage 39.6falsch44.140597.5-Schwarz

15.73 €

12 7 Arbeitstage 34.6falsch39.120587.8-Grau

15.73 €

12 7 Arbeitstage 34.6falsch39.120587.8-Grau

23.02 €

8 7 Arbeitstage 39.6falsch44.140597.5-Schwarz

23.02 €

8 7 Arbeitstage 39.6falsch44.140597.5-Schwarz

12.36 €

15 7 Arbeitstage 25falsch2517.5470.81, 2, 3, PESchwarz

12.36 €

15 7 Arbeitstage 25falsch2517.5470.81, 2, 3, PESchwarz

11.30 €

17 7 Arbeitstage 25falsch2517.5370.81, 2, PESchwarz

11.30 €

17 7 Arbeitstage 25falsch2517.5370.81, 2, PESchwarz

12.99 €

15 7 Arbeitstage 30falsch3017.5574.2-Schwarz

12.99 €

15 7 Arbeitstage 30falsch3017.5574.2-Schwarz

15.00 €

13 7 Arbeitstage 30wahr30204711, 2, 3, PEGrau

17.00 €

11 7 Arbeitstage 30wahr3020471-Grau

14.31 €

13 7 Arbeitstage 30wahr30204711, 2, 3, PESchwarz

14.31 €

13 7 Arbeitstage 30wahr30204711, 2, 3, PESchwarz

14.20 €

13 7 Arbeitstage 30wahr3020471-Grau

14.31 €

13 7 Arbeitstage 30wahr30204711, 2, 3, PESchwarz

14.31 €

13 19 Arbeitstage 30wahr30204711, 2, 3, PESchwarz

14.20 €

13 7 Arbeitstage 30wahr3020471-Grau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabeldurchmesser(mm) -|- Spannung(kV) 6 Kontaktmaterial Sonstige
Modell - Verbindungsausführung - Art der Verriegelung -
Nennspannung(V) 690 Mit Zugentlastung wahr Materialgehäuse Sonstige
Beschaffenheit der Oberfläche Kontakte Versilbert Mechanische Codierung wahr Continuity Widerstand(mOhm) -
Schutzart (IP) IP66 Anzahl der Anschlüsse pro Pol 1 Feuerlast(kWh) -
Verschmutzungsgrad - Anschlussquerschnitt (feinsträngig)(mm²) -|- Verbindungsquerschnitt (Vollkern)(mm²) -|-
Maximales Kontaktteil mit kontinuierlicher Temperaturbeständigkeit(°C) - Maximale kontinuierliche Zugentlastung bei Temperaturbeständigkeit(°C) -

Technischer Support