QUICKON Kabelstecker, QPD C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1403832
1403835
1403837
1410410
1410412
1410415
1410416
1414694
1414696
1414697
1414698
1414699
1414700
1414701
1414702
1414739
1414740
1414741
1414742
1423965
1423989
1423990
1423991
1423992
1424021
1424022
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Halogen Höhe
(mm)
Nennstrom
(A)
Anzahl der Pole Länge
(mm)
Continuity Widerstand
(mOhm)
Polkodifizierung Farbkodierung/ Kontakteinsatz Verschmutzungsgrad

11.67 €

16 7 Arbeitstage 34.6wahr34.620596.33-Grau3

16.21 €

12 7 Arbeitstage 34.6wahr34.62051153-Grau3

16.21 €

12 7 Arbeitstage 34.6wahr34.62051153-Grau3

26.56 €

7 7 Arbeitstage 39.6falsch39.6405125.6--Schwarz-

26.19 €

7 7 Arbeitstage 39.6falsch39.6405125.6--Schwarz-

20.54 €

9 7 Arbeitstage 39.6falsch39.6405105.6--Schwarz-

20.38 €

9 7 Arbeitstage 39.6falsch39.6405105.6--Schwarz-

10.77 €

17 7 Arbeitstage 25wahr2517.5473.631, 2, 3, PESchwarz3

12.72 €

15 7 Arbeitstage 25wahr2517.5489.431, 2, 3, PESchwarz3

10.77 €

17 7 Arbeitstage 25wahr2517.5473.631, 2, 3, PESchwarz3

12.72 €

15 7 Arbeitstage 25wahr2517.5489.431, 2, 3, PESchwarz3

10.25 €

18 7 Arbeitstage 25wahr2517.5373.631, 2, PESchwarz3

11.93 €

16 7 Arbeitstage 25wahr2517.5389.431, 2, PESchwarz3

10.25 €

18 7 Arbeitstage 25wahr2517.5373.631, 2, PESchwarz3

11.93 €

16 7 Arbeitstage 25wahr2517.5389.431, 2, PESchwarz3

11.30 €

17 7 Arbeitstage 30wahr3017.5579.43-Schwarz3

13.41 €

14 70 Arbeitstage 30wahr3017.5596.23-Schwarz3

11.30 €

17 7 Arbeitstage 30wahr3017.5579.43-Schwarz3

13.41 €

14 7 Arbeitstage 30wahr3017.5596.23-Schwarz3

20.49 €

9 7 Arbeitstage 39wahr39204100-1, 2, 3, PEGrau-

14.47 €

13 7 Arbeitstage 30wahr30204100-1, 2, 3, PESchwarz-

14.47 €

13 7 Arbeitstage 30wahr30204100-1, 2, 3, PESchwarz-

10.43 €

18 7 Arbeitstage 30wahr3020484-1, 2, 3, PESchwarz-

10.43 €

18 7 Arbeitstage 30wahr3020484-1, 2, 3, PESchwarz-

15.58 €

12 7 Arbeitstage 30wahr30204100--Grau-

15.58 €

12 7 Arbeitstage 30wahr30204100--Grau-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabeldurchmesser(mm) -|- Spannung(kV) 6 Kontaktmaterial Sonstige
Modell - Verbindungsausführung - Art der Verriegelung -
Nennspannung(V) 690 Mit Zugentlastung wahr Materialgehäuse Sonstige
Beschaffenheit der Oberfläche Kontakte Versilbert Mechanische Codierung falsch Schutzart (IP) IP66
Anzahl der Anschlüsse pro Pol 1 Feuerlast(kWh) - Anschlussquerschnitt (feinsträngig)(mm²) -|-
Verbindungsquerschnitt (Vollkern)(mm²) -|- Maximales Kontaktteil mit kontinuierlicher Temperaturbeständigkeit(°C) - Maximale kontinuierliche Zugentlastung bei Temperaturbeständigkeit(°C) -

Technischer Support