Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1014125 |
1014126 |
1014127 |
1014128 |
1014131 |
1014132 |
1014133 |
1014134 |
1014135 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Mit Alarm- / Informationstext | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.95 € | 30 | 26 Arbeitstage | 21.65 | falsch | |||
6.95 € | 30 | 7 Arbeitstage | 43.3 | falsch | |||
4.63 € | 40 | 7 Arbeitstage | 86.8 | falsch | |||
16.47 € | 12 | 12 Arbeitstage | 21.65 | wahr | |||
6.95 € | 30 | 26 Arbeitstage | 29.6 | falsch | |||
6.95 € | 30 | 7 Arbeitstage | 59.25 | falsch | |||
4.63 € | 40 | 26 Arbeitstage | 118.5 | falsch | |||
16.47 € | 12 | 12 Arbeitstage | 29.6 | wahr | |||
16.47 € | 12 | 12 Arbeitstage | 59.25 | wahr |
Loading...
Befestigungsmethode | - | Farbe | Sonstige | Breite(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
klebbar Montage | falsch | Dicke(mm) | - | Durchmesser(mm) | - |
Werkstoffgüte | - | Wasserdicht | - | Werkstoff | Kunststoff |
Nach dem Glühen | - | Mit Warn- / Symbol | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Mit Alarm- / Informationstext
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften