Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1014249 |
1014250 |
1014251 |
1014252 |
1014253 |
1014254 |
1014255 |
1014256 |
1014257 |
1014258 |
1014259 |
1014260 |
1014261 |
1014262 |
1014263 |
1014264 |
1014265 |
1014266 |
1014267 |
1014268 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.37 € | 34 | 15 Arbeitstage | Grün | 26 | |||
- | 33 | auf Anfrage | Grün | 52 | |||
5.37 € | 34 | 15 Arbeitstage | Rot | 26 | |||
- | 33 | auf Anfrage | Rot | 52 | |||
5.58 € | 33 | 15 Arbeitstage | Grau | 26 | |||
- | 33 | auf Anfrage | Grau | 52 | |||
5.60 € | 33 | 15 Arbeitstage | Sonstige | 26 | |||
- | 33 | auf Anfrage | Sonstige | 52 | |||
5.58 € | 33 | 15 Arbeitstage | Sonstige | 26 | |||
- | 33 | auf Anfrage | Sonstige | 52 | |||
5.91 € | 31 | 15 Arbeitstage | Sonstige | 26 | |||
- | 33 | auf Anfrage | Sonstige | 52 | |||
5.55 € | 33 | 15 Arbeitstage | Sonstige | 26 | |||
- | 33 | auf Anfrage | Sonstige | 52 | |||
5.58 € | 33 | 15 Arbeitstage | Sonstige | 26 | |||
- | 33 | auf Anfrage | Sonstige | 52 | |||
5.58 € | 33 | 15 Arbeitstage | Sonstige | 26 | |||
- | 33 | auf Anfrage | Sonstige | 52 | |||
5.55 € | 33 | 15 Arbeitstage | Blau | 26 | |||
- | 33 | auf Anfrage | Blau | 52 |
Loading...
Befestigungsmethode | - | Breite(mm) | - | klebbar Montage | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Dicke(mm) | - | Durchmesser(mm) | - | Werkstoffgüte | - |
Wasserdicht | - | Werkstoff | Kunststoff | Nach dem Glühen | - |
Mit Warn- / Symbol | - | Mit Alarm- / Informationstext | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften