Warnschild, WS-DIO

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1029037

Teilenummer
1029037
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.53 €

350 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode - Farbe Sonstige Breite(mm) -
Höhe(mm) 6.3 klebbar Montage wahr Dicke(mm) -
Durchmesser(mm) - Werkstoffgüte - Wasserdicht -
Werkstoff Kunststoff Nach dem Glühen - Mit Warn- / Symbol -
Mit Alarm- / Informationstext wahr

Sie befinden sich auf der Seite für Warnschild, WS-DIO, die Teilenummer ist 1029037.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1029037.

Technischer Support