Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1014184 |
1014204 |
1014205 |
1014206 |
1014207 |
1014208 |
1014211 |
1014225 |
1014226 |
1014227 |
1014228 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Mit Alarm- / Informationstext | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.06 € | 15 | 26 Arbeitstage | 0 | wahr | |||
18.58 € | 10 | 26 Arbeitstage | 0 | wahr | |||
13.06 € | 15 | 26 Arbeitstage | 0 | wahr | |||
17.29 € | 15 | 26 Arbeitstage | 0 | wahr | |||
18.58 € | 10 | 26 Arbeitstage | 0 | wahr | |||
13.06 € | 15 | 26 Arbeitstage | 50 | wahr | |||
13.06 € | 15 | 26 Arbeitstage | 50 | wahr | |||
234.70 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0 | falsch | |||
322.80 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0 | falsch | |||
6.73 € | 28 | 15 Arbeitstage | 0 | wahr | |||
9.54 € | 20 | 15 Arbeitstage | 0 | wahr |
Loading...
Befestigungsmethode | - | Farbe | Sonstige | Breite(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
klebbar Montage | falsch | Dicke(mm) | - | Durchmesser(mm) | - |
Werkstoffgüte | - | Wasserdicht | - | Werkstoff | Kunststoff |
Nach dem Glühen | - | Mit Warn- / Symbol | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Mit Alarm- / Informationstext
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften