Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1004115 |
1004128 |
1004209 |
1004212 |
1004225 |
1004238 |
1004241 |
1004403 |
1004416 |
1004429 |
1004445 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.45 € | 60 | 7 Arbeitstage | 21 | |||
3.94 € | 50 | 40 Arbeitstage | 21 | |||
3.94 € | 50 | 40 Arbeitstage | 21 | |||
4.01 € | 50 | 40 Arbeitstage | 22 | |||
4.16 € | 50 | 7 Arbeitstage | 22 | |||
5.88 € | 40 | 40 Arbeitstage | 26 | |||
6.22 € | 30 | 7 Arbeitstage | 30 | |||
4.19 € | 50 | 40 Arbeitstage | 22.7 | |||
4.28 € | 50 | 40 Arbeitstage | 25 | |||
4.51 € | 50 | 40 Arbeitstage | 25 | |||
6.66 € | 30 | 40 Arbeitstage | 37 |
Loading...
Befestigungsmethode | - | Farbe | Sonstige | Breite(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
klebbar Montage | wahr | Dicke(mm) | - | Durchmesser(mm) | - |
Werkstoffgüte | - | Wasserdicht | - | Werkstoff | Kunststoff |
Nach dem Glühen | - | Mit Warn- / Symbol | - | Mit Alarm- / Informationstext | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften