Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Modulare Version | falsch | Integrierte Ausführung des Oberteils | — | Mit Schaltausgang | wahr |
---|---|---|---|---|---|
Analog 0 V: 10 V. | — | Analog 0 mA: 20 mA | — | Analog 4 mA: 20 mA | — |
Mit anderem Analog | — | Messbereich für Frequenz(Hz) | 0.002|200000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften