Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2702944 |
2891156 |
2891315 |
2891316 |
2891317 |
2891318 |
2891320 |
2891321 |
2902658 |
2902659 |
2902660 |
2902853 |
2902854 |
2902856 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Verwaltet | Ethernet | Fast Ethernet | Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau | Netzspannung AC 50 Hz (V) | Netzspannung AC 60 Hz (V) | Netzspannung DC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
595.00 € | 1 | 47 Arbeitstage | 22.5 | 99 | 114.5 | falsch | wahr | — | falsch | -|- | -|- | -|- | |||
1,160.88 € | 1 | 98 Arbeitstage | 30 | 130 | 100 | falsch | wahr | wahr | falsch | 24|24 | 24|24 | 24|24 | |||
568.85 € | 1 | 54 Arbeitstage | 28 | 110 | 70 | falsch | wahr | wahr | falsch | 24|24 | 24|24 | 24|24 | |||
568.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 28 | 110 | 70 | falsch | wahr | wahr | falsch | 24|24 | 24|24 | 24|24 | |||
824.27 € | 1 | 54 Arbeitstage | 28 | 110 | 70 | falsch | wahr | wahr | falsch | 24|24 | 24|24 | 24|24 | |||
875.35 € | 1 | 54 Arbeitstage | 28 | 110 | 70 | falsch | wahr | wahr | falsch | 24|24 | 24|24 | 24|24 | |||
394.81 € | 1 | 54 Arbeitstage | 28 | 110 | 70 | — | — | — | — | 24|24 | 24|24 | 24|24 | |||
394.81 € | 1 | 75 Arbeitstage | 28 | 110 | 70 | — | — | — | — | 24|24 | 24|24 | 24|24 | |||
572.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 22.5 | 99 | 114.5 | falsch | wahr | falsch | falsch | -|- | -|- | -|- | |||
572.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 22.5 | 99 | 114.5 | falsch | wahr | falsch | falsch | -|- | -|- | -|- | |||
1,135.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | — | — | — | falsch | wahr | — | falsch | -|- | -|- | -|- | |||
397.42 € | 1 | 33 Arbeitstage | 22.5 | 99 | 114.5 | falsch | wahr | falsch | falsch | -|- | -|- | -|- | |||
397.42 € | 1 | 33 Arbeitstage | 22.5 | 99 | 114.5 | falsch | wahr | falsch | falsch | -|- | -|- | -|- | |||
538.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 22.5 | 99 | 114.5 | falsch | wahr | falsch | falsch | -|- | -|- | -|- |
Loading...
Bauart | — | Anzahl der Ports 10 Mbit / s BNC | — | Anzahl der Ports 10 Mbit / s AUI | — |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Ports 10 Mbit / s ST | — | Anzahl der Ports 100 Mbit / s RJ45 | — | Anzahl der Ports 100 Mbit / s SC | — |
Anzahl der Ports 1000 Mbit / s RJ45 | — | Anzahl der Ports 10 Mbit / s SC | — | Anzahl der Ports 100 Mbit / s ST | — |
Spannungsart der Netzspannung | — | Gigabit Ethernet | — | Anzahl der Ports 10 Mbit / s RJ45 | — |
Anzahl der Ports 10 Mbit / s VF-45 | — | Anzahl der Ports 10/100 Mbit / s RJ45 | — | Anzahl der Ports 100 Mbit / s VF-45 | — |
Anzahl der Ports 1000 Mbit / s SC (SX) | — | Anzahl der Ports 1000 Mbit / s SC (LX) | — | Anzahl der Ports GIBC (SX) | — |
Anzahl der Ports GIBC (LX) | — | Schienenmontage möglich | — | Anzahl der Ports 10 Gbit / s LC (LX) | — |
Anzahl der Ports 10 Gbit / s LC (SX) | — | Anzahl der Ports 10 Mbit / s MTRJ | — | Anzahl der Ports 10/100/1000 Mbit / s RJ45 | — |
Anzahl der Ports 1000 Mbit / s LC (LX) | — | Anzahl der Ports 1000 Mbit / s LC (SX) | — | Power over Ethernet | falsch |
Wandmontage/ Direktmontage | — | Anzahl der Ports 10 Gbit / s SC (LX) | — | Anzahl der Ports 10 Gbit / s SC (SX) | — |
Anzahl der Ports Mini-GBIC (LX) | — | Anzahl der Ports Mini-GBIC (SX) | — |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Verwaltet
Ethernet
Fast Ethernet
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Netzspannung AC 50 Hz(V)
Netzspannung AC 60 Hz(V)
Netzspannung DC(V)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften