Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Befestigungsmethode | Montageschiene für Schnappbefestigung | Breite(mm) | 6.2 | Höhe(mm) | 109.81 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 119.2 | Schaltstrom(A) | 0.005 | Anzahl der Kanäle | 1 |
Energieverbrauch(W) | 0.45 | Schaltleistung(VA) | 0.45 | Art der Spannungsversorgung | Sonstige |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Betriebstemperatur(°C) | -40|70 | Schaltspannung(V) | — |
Schaltfrequenz(Hz) | 5000 | Schutzart (IP) | IP20 | Anzahl der digitalen Eingänge, nach NAMUR | 1 |
Anzahl der digitalen Eingänge, potentialfrei | 1 | Anzahl der Ausgangskreis-Optokoppler | 0 | Anzahl der Schließer der Ausgangsstromkreise | 2 |
Anzahl der Ausgangsstromkreise Relais-Wechselkontakt | 0 | Anzahl der Ausgangsschaltungen Transistor anti-valent | 0 | Anzahl der Ausgangsschaltungen Transistor npn | 0 |
Anzahl der Ausgangsschaltungen Transistor pnp | 2 | Anzahl der Ausgangskreise Transistor | 2 | Nennbetriebsfrequenz(Hz) | -|- |
Netzspannung bei AC(V) | -|- | Netzspannung bei DC(V) | 9.6|30 | Inhärent sicher gemäß EN 60947-5-6 NAMUR | falsch |
Primärspannungstoleranz(%) | — | Galvanische Trennung zwischen Ausgang und Ausgang | wahr | Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | wahr |
Galvanische Trennung zwischen Eingänge | falsch | Galvanische Trennung zwischen Netzspannung und allen anderen Stromkreisen | wahr | Gerätebauart | Einbaugerät |
Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 | Keine | Ausgabe der Störungsmeldung | — | SIL gemäß IEC 61508 | — |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Art der elektrischen Anschluss
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften