Ex i NAMUR-Trennschaltverstärker, MACX MCR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2865434
2865450
2865463
2865476
2865489
2865984
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Schaltstrom
(A)
Anzahl der Kanäle Energieverbrauch
(W)
Schaltleistung
(VA)
Anzahl der digitalen Eingänge, nach NAMUR Anzahl der digitalen Eingänge, potentialfrei Anzahl der Schließer der Ausgangsstromkreise Anzahl der Ausgangsstromkreise Relais-Wechselkontakt Anzahl der Ausgangsschaltungen Transistor pnp Anzahl der Ausgangskreise Transistor Netzspannung bei DC
(V)
Galvanische Trennung zwischen Ausgang und Ausgang

149.90 €

2 7 Arbeitstage 12.5112.510.6550011110019.2|30falsch

166.00 €

2 12 Arbeitstage 12.5112.510.9550011200019.2|30wahr

173.50 €

2 26 Arbeitstage 12.5112.50.00510.80.811002219.2|30wahr

189.80 €

1 12 Arbeitstage 12.5112.520.850020200019.2|30wahr

204.80 €

1 7 Arbeitstage 12.5112.50.00520.80.820001119.2|30wahr

212.30 €

1 12 Arbeitstage 17.5112.821.350022220024|230wahr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Montageschiene für Schnappbefestigung Tiefe(mm) 113.7 Art der Spannungsversorgung Sonstige
Geeignet für Sicherheitsfunktionen wahr Betriebstemperatur(°C) -20|60 Schaltspannung(V)
Schaltfrequenz(Hz) Art der elektrischen Anschluss Schraubverbindung Schutzart (IP) IP20
Anzahl der Ausgangskreis-Optokoppler 0 Anzahl der Ausgangsschaltungen Transistor anti-valent 0 Anzahl der Ausgangsschaltungen Transistor npn 0
Nennbetriebsfrequenz(Hz) -|- Netzspannung bei AC(V) -|- Inhärent sicher gemäß EN 60947-5-6 NAMUR wahr
Primärspannungstoleranz(%) Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang wahr Galvanische Trennung zwischen Eingänge falsch
Galvanische Trennung zwischen Netzspannung und allen anderen Stromkreisen wahr Gerätebauart Einbaugerät Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 Keine
Ausgabe der Störungsmeldung SIL gemäß IEC 61508

Technischer Support