Signalkonditionierer, MACX MCR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2865010
2865023
2865036
2865049
2865052
2865997
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Schaltstrom
(A)
Anzahl der Kanäle Energieverbrauch
(W)
Schaltleistung
(VA)
Schutzart (IP) Anzahl der digitalen Eingänge, nach NAMUR Anzahl der digitalen Eingänge, potentialfrei Anzahl der Schließer der Ausgangsstromkreise Anzahl der Ausgangsstromkreise Relais-Wechselkontakt Anzahl der Ausgangsschaltungen Transistor pnp Anzahl der Ausgangskreise Transistor Netzspannung bei DC
(V)
Galvanische Trennung zwischen Ausgang und Ausgang

166.00 €

2 7 Arbeitstage 12.5112.510.95500IP2011200019.2|30wahr

176.00 €

2 26 Arbeitstage 12.5112.50.00510.80.8IP2011002219.2|30wahr

204.80 €

1 7 Arbeitstage 12.5112.50.005211IP2022001119.2|30wahr

189.80 €

1 7 Arbeitstage 12.5112.521500IP2022200019.2|30wahr

213.50 €

1 7 Arbeitstage 17.5112.821.350022220019.2|253wahr

151.10 €

2 7 Arbeitstage 12.5112.510.65500IP2011110019.2|30falsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Montageschiene für Schnappbefestigung Tiefe(mm) 113.7 Art der Spannungsversorgung Sonstige
Geeignet für Sicherheitsfunktionen wahr Betriebstemperatur(°C) -20|60 Schaltspannung(V)
Schaltfrequenz(Hz) Art der elektrischen Anschluss Schraubverbindung Anzahl der Ausgangskreis-Optokoppler 0
Anzahl der Ausgangsschaltungen Transistor anti-valent 0 Anzahl der Ausgangsschaltungen Transistor npn 0 Nennbetriebsfrequenz(Hz) -|-
Netzspannung bei AC(V) -|- Inhärent sicher gemäß EN 60947-5-6 NAMUR falsch Primärspannungstoleranz(%)
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang wahr Galvanische Trennung zwischen Eingänge falsch Galvanische Trennung zwischen Netzspannung und allen anderen Stromkreisen wahr
Gerätebauart Einbaugerät Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 Keine Ausgabe der Störungsmeldung
SIL gemäß IEC 61508

Technischer Support