Sprachausgabeelement, PSD-S

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2700140

Teilenummer
2700140
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

372.00 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lautstärke(dB) - Spannungsart DC Art des Akustisches Signal Sonstige
Betriebsspannung bei AC 50 Hz(V) -|- Betriebsspannung bei Wechselstrom 60 Hz(V) -|- Betriebsspannung bei Gleichstrom(V) 21.6|26.4

Sie befinden sich auf der Seite für Sprachausgabeelement, PSD-S, die Teilenummer ist 2700140.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2700140.

Technischer Support