Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2748564 |
2748577 |
2748580 |
2748593 |
2809209 |
2809212 |
2809225 |
2809238 |
2809241 |
2809283 |
2817864 |
2830443 |
2856278 |
2858470 |
2859330 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Isoliert | Anzahl der Phasen | Querschnitt (mm²) | Bemessungsdauerstrom iu (A) | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.25 € | 40 | 7 Arbeitstage | wahr | 1 | 16 | 100 | 108.6 | |||
5.97 € | 40 | 7 Arbeitstage | wahr | 1 | 16 | 100 | 144.4 | |||
6.58 € | 30 | 89 Arbeitstage | wahr | 1 | 16 | 100 | 160.2 | |||
8.40 € | 30 | 19 Arbeitstage | wahr | 1 | 16 | 100 | 215.4 | |||
2.48 € | 80 | 7 Arbeitstage | wahr | 1 | 16 | 100 | 37.4 | |||
2.95 € | 70 | 7 Arbeitstage | wahr | 1 | 16 | 100 | - | |||
3.61 € | 60 | 7 Arbeitstage | wahr | 1 | 16 | 100 | 73 | |||
34.85 € | 6 | 19 Arbeitstage | wahr | 1 | 16 | 100 | - | |||
14.60 € | 20 | 7 Arbeitstage | wahr | 3 | 16 | 80 | 108.6 | |||
24.40 € | 10 | 19 Arbeitstage | wahr | 4 | 16 | 80 | 144.4 | |||
4.57 € | 40 | 7 Arbeitstage | falsch | 1 | 16 | 100 | 90.8 | |||
13.95 € | 20 | 19 Arbeitstage | falsch | 1 | - | - | - | |||
5.41 € | 40 | 19 Arbeitstage | falsch | 1 | 16 | 100 | 126.4 | |||
5.97 € | 40 | 7 Arbeitstage | falsch | 1 | 16 | 100 | 144.4 | |||
11.20 € | 20 | 19 Arbeitstage | falsch | 2 | - | - | - |
Loading...
Anzahl der Pole | - | Konditionierter Nennkurzschlussstrom iq(kA) | - | Spannung(kV) | - |
---|---|---|---|---|---|
Art der elektrischen Anschluss | - | Anzahl der modularen Abstände | - | Nenn-Kurzzeitbeständigkeit lcw(kA) | - |
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter | - | Geeignet für Geräte mit N-Sammelschiene | - | Geeignet für die Anzahl der Geräte | - |
Maximale Nennbetriebsspannung ue(V) | - | Teilungsmaß(mm) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Isoliert
Anzahl der Phasen
Querschnitt(mm²)
Bemessungsdauerstrom iu(A)
Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften