Leiterplattenklemmenblock, PT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1984701
1984714
1984727
1984730
1984743
1984756
1984808
1984811
1984824
1984837
1984840
1984853
1984866
1984879
1984882
1984895
1984905
1987766
1987782
1987795
1987805
1987818
1987821
1987834
1987847
1987850
1987863
1987986
1987999
1988008
1988011
1988024
1988037
1988040
1988053
1988066
1988079
1988082
1988095
1988150
1988163
1988176
1988189
1988192
1988202
1988215
1988228
1988231
1988244
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Nennspannung
(V)
Betriebstemperatur
(°C)
Spannung
(kV)
Durchmesser Anschluss
(mm)
Länge Stift
(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Winkel Leiterplatte / Anschluss Bemessungsstrom in
(A)
Anzahl der elektrische Verbindungen

2.84 €

100 7 Arbeitstage 13.65200-|-2.51.24.53.50.2|1.51.5|1.50.2|0.20.2|0.340° / 180° (horizontal)17.511

3.09 €

100 7 Arbeitstage 13.65200-|-2.51.24.53.50.2|1.51.5|1.50.2|0.20.2|0.340° / 180° (horizontal)17.512

3.35 €

100 57 Arbeitstage 13.65200-|-2.51.24.53.50.2|1.51.5|1.50.2|0.20.2|0.340° / 180° (horizontal)17.513

3.61 €

100 7 Arbeitstage 13.65200-|-2.51.24.53.50.2|1.51.5|1.50.2|0.20.2|0.340° / 180° (horizontal)17.514

3.87 €

50 57 Arbeitstage 13.65200-|-2.51.24.53.50.2|1.51.5|1.50.2|0.20.2|0.340° / 180° (horizontal)17.515

4.13 €

50 56 Arbeitstage 13.65200-|-2.51.24.53.50.2|1.51.5|1.50.2|0.20.2|0.340° / 180° (horizontal)17.516

1.81 €

200 7 Arbeitstage 12.05200-|-2.51.24.53.50.2|1.51.5|1.50.2|0.20.2|0.3490° (senkrecht nach oben)17.56

2.11 €

100 57 Arbeitstage 12.05200-|-2.51.24.53.50.2|1.51.5|1.50.2|0.20.2|0.3490° (senkrecht nach oben)17.57

2.42 €

100 56 Arbeitstage 12.05200-|-2.51.24.53.50.2|1.51.5|1.50.2|0.20.2|0.3490° (senkrecht nach oben)17.58

2.72 €

100 57 Arbeitstage 12.05200-|-2.51.24.53.50.2|1.51.5|1.50.2|0.20.2|0.3490° (senkrecht nach oben)17.59

3.02 €

100 57 Arbeitstage 12.05200-|-2.51.24.53.50.2|1.51.5|1.50.2|0.20.2|0.3490° (senkrecht nach oben)17.510

3.32 €

100 57 Arbeitstage 12.05200-|-2.51.24.53.50.2|1.51.5|1.50.2|0.20.2|0.3490° (senkrecht nach oben)17.511

3.63 €

100 57 Arbeitstage 12.05200-|-2.51.24.53.50.2|1.51.5|1.50.2|0.20.2|0.3490° (senkrecht nach oben)17.512

3.93 €

50 57 Arbeitstage 12.05200-|-2.51.24.53.50.2|1.51.5|1.50.2|0.20.2|0.3490° (senkrecht nach oben)17.513

4.23 €

50 56 Arbeitstage 12.05200-|-2.51.24.53.50.2|1.51.5|1.50.2|0.20.2|0.3490° (senkrecht nach oben)17.514

4.53 €

50 57 Arbeitstage 12.05200-|-2.51.24.53.50.2|1.51.5|1.50.2|0.20.2|0.3490° (senkrecht nach oben)17.515

4.83 €

50 56 Arbeitstage 12.05200-|-2.51.24.53.50.2|1.51.5|1.50.2|0.20.2|0.3490° (senkrecht nach oben)17.516

1.99 €

100 44 Arbeitstage 13.1400-40|10041.34.150.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.590° (senkrecht nach oben)326

2.65 €

100 44 Arbeitstage 13.1400-40|10041.34.150.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.590° (senkrecht nach oben)328

2.98 €

100 32 Arbeitstage 13.1400-40|10041.34.150.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.590° (senkrecht nach oben)329

3.31 €

100 44 Arbeitstage 13.1400-40|10041.34.150.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.590° (senkrecht nach oben)3210

3.64 €

50 26 Arbeitstage 13.1400-40|10041.34.150.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.590° (senkrecht nach oben)3211

3.98 €

50 32 Arbeitstage 13.1400-40|10041.34.150.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.590° (senkrecht nach oben)3212

4.31 €

50 32 Arbeitstage 13.1400-40|10041.34.150.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.590° (senkrecht nach oben)3213

4.64 €

50 32 Arbeitstage 13.1400-40|10041.34.150.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.590° (senkrecht nach oben)3214

4.97 €

50 32 Arbeitstage 13.1400-40|10041.34.150.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.590° (senkrecht nach oben)3215

5.30 €

50 32 Arbeitstage 13.1400-40|10041.34.150.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.590° (senkrecht nach oben)3216

2.39 €

100 44 Arbeitstage 13.1800-40|10061.34.17.50.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.590° (senkrecht nach oben)325

2.87 €

100 44 Arbeitstage 13.1800-40|10061.34.17.50.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.590° (senkrecht nach oben)326

3.34 €

100 32 Arbeitstage 13.1800-40|10061.34.17.50.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.590° (senkrecht nach oben)327

3.82 €

100 32 Arbeitstage 13.1800-40|10061.34.17.50.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.590° (senkrecht nach oben)328

4.30 €

100 44 Arbeitstage 13.1800-40|10061.34.17.50.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.590° (senkrecht nach oben)329

4.78 €

100 32 Arbeitstage 13.1800-40|10061.34.17.50.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.590° (senkrecht nach oben)3210

5.25 €

50 32 Arbeitstage 13.1800-40|10061.34.17.50.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.590° (senkrecht nach oben)3211

5.73 €

50 32 Arbeitstage 13.1800-40|10061.34.17.50.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.590° (senkrecht nach oben)3212

6.21 €

50 26 Arbeitstage 13.1800-40|10061.34.17.50.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.590° (senkrecht nach oben)3213

6.69 €

50 26 Arbeitstage 13.1800-40|10061.34.17.50.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.590° (senkrecht nach oben)3214

7.16 €

50 26 Arbeitstage 13.1800-40|10061.34.17.50.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.590° (senkrecht nach oben)3215

7.64 €

50 26 Arbeitstage 13.1800-40|10061.34.17.50.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.590° (senkrecht nach oben)3216

2.91 €

100 32 Arbeitstage 17.6800-40|10061.34.17.50.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.50° / 180° (horizontal)327

3.33 €

100 44 Arbeitstage 17.6800-40|10061.34.17.50.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.50° / 180° (horizontal)328

3.74 €

100 44 Arbeitstage 17.6800-40|10061.34.17.50.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.50° / 180° (horizontal)329

4.16 €

100 44 Arbeitstage 17.6800-40|10061.34.17.50.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.50° / 180° (horizontal)3210

4.58 €

50 44 Arbeitstage 17.6800-40|10061.34.17.50.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.50° / 180° (horizontal)3211

4.99 €

50 44 Arbeitstage 17.6800-40|10061.34.17.50.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.50° / 180° (horizontal)3212

5.41 €

50 26 Arbeitstage 17.6800-40|10061.34.17.50.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.50° / 180° (horizontal)3213

5.82 €

50 32 Arbeitstage 17.6800-40|10061.34.17.50.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.50° / 180° (horizontal)3214

6.24 €

50 26 Arbeitstage 17.6800-40|10061.34.17.50.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.50° / 180° (horizontal)3215

6.66 €

50 26 Arbeitstage 17.6800-40|10061.34.17.50.5|40.5|2.50.5|2.50.5|1.50° / 180° (horizontal)3216

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbgehäuse Grün Art der Befestigung - Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1 Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2
Anschlussart Schraubverbindung Anschlussart PCB Lötanschluss Material Anschluss Zinn
Art der Streifenbildung Keine Schutzart (IP) (IP), montiert - Werkstoff des Isolation Sonstige
Art der Leiterplattenbefestigung Verbindungskontakt

Technischer Support