Leiterplattenklemmenblock, MKDS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1709746
1709759
1709762
1709775
1709788
1711079
1711673
1713367
1713846
1713859
1713875
1713888
1715129
1718414
1931754
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Farbgehäuse Nennspannung
(V)
Betriebstemperatur
(°C)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Spannung
(kV)
Überspannungskategorie Verschmutzungsgrad Durchmesser Anschluss
(mm)
Länge Stift
(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Bemessungsstrom in
(A)
Anzahl der elektrische Verbindungen

24.76 €

50 82 Arbeitstage 35.8Grün1000-40|100V08III21.5510.160.5|160.5|160.5|160.5|6768

27.86 €

50 82 Arbeitstage 35.8Grün1000-40|100V08III21.5510.160.5|160.5|160.5|160.5|6769

30.95 €

50 82 Arbeitstage 35.8Grün1000-40|100V08III21.5510.160.5|160.5|160.5|160.5|67610

34.05 €

50 82 Arbeitstage 35.8Grün1000-40|100V08III21.5510.160.5|160.5|160.5|160.5|67611

37.14 €

50 82 Arbeitstage 35.8Grün1000-40|100V08III21.5510.160.5|160.5|160.5|160.5|67612

3.25 €

100 32 Arbeitstage 32Schwarz1000-40|-40V08--1.356.350.2|60.25|40.2|40.2|1.5414

7.38 €

50 44 Arbeitstage 23Grün400-40|100V04III21.3550.2|40.25|2.50.2|2.50.2|1.52414

7.38 €

50 44 Arbeitstage 23Grün400-40|-40V04--1.355.080.2|40.25|2.50.2|2.50.2|1.52414

8.42 €

50 26 Arbeitstage 26.6Grün630-40|100V06III21.35.16.350.2|60.25|40.2|40.2|1.53212

8.06 €

50 26 Arbeitstage 26.5Grün1000-|--6III21.359.520.2|60.25|40.2|40.2|1.53211

7.33 €

25 26 Arbeitstage 26.5Grün1000-|--6III21.359.520.2|60.25|40.2|40.2|1.53210

7.02 €

50 26 Arbeitstage 26.6Grün630-40|100V06III21.35.16.350.2|60.25|40.2|40.2|1.53210

5.19 €

50 7 Arbeitstage 17.3Grün400-40|100V04III21.33.550.14|2.50.25|1.50.14|1.50.14|117.512

5.27 €

50 44 Arbeitstage 23Grün400-40|100V04III21.355.080.2|40.25|2.50.2|2.50.2|1.52410

5.25 €

50 18 Arbeitstage 12Grün200-40|100-2.5III21.13.53.810.14|1.50.25|0.50.14|0.50.14|0.513.513

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Befestigung - Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1 Anschlussart Schraubverbindung
Anschlussart PCB Lötanschluss Material Anschluss Zinn Art der Streifenbildung Keine
Schutzart (IP) (IP), montiert - Werkstoff des Isolation Sonstige Winkel Leiterplatte / Anschluss 0° / 180° (horizontal)
Art der Leiterplattenbefestigung Verbindungskontakt

Technischer Support