Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Farbgehäuse | Nennspannung (V) | Betriebstemperatur (°C) | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Spannung (kV) | Überspannungskategorie | Verschmutzungsgrad | Durchmesser Anschluss (mm) | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Winkel Leiterplatte / Anschluss | Bemessungsstrom in (A) | Anzahl der elektrische Verbindungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.16 € | 100 | 35 Arbeitstage | 35.9 | Grün | 1000 | -|- | V0 | 8 | III | 2 | 1.7 | 4.6 | 10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 90° (senkrecht nach oben) | 76 | 1 | |||
3.63 € | 100 | auf Anfrage | 16.9 | Grün | - | -|- | V0 | - | - | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | - | 4 | |||
4.72 € | 50 | auf Anfrage | 16.9 | Grün | - | -|- | V0 | - | - | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | - | 4 | |||
3.63 € | 100 | auf Anfrage | 16 | Grün | - | -|- | V0 | - | - | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 0° / 180° (horizontal) | - | 4 | |||
4.72 € | 50 | auf Anfrage | 16 | Grün | - | -|- | V0 | - | - | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 0° / 180° (horizontal) | - | 4 | |||
6.33 € | 50 | 35 Arbeitstage | 24.2 | Sonstige | 1000 | -40|-40 | - | 8 | - | - | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | -|- | 0° / 180° (horizontal) | 41 | 4 | |||
3.95 € | 50 | 35 Arbeitstage | 19 | Grün | 1000 | -40|100 | - | 6 | III | 2 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0° / 180° (horizontal) | 41 | 3 | |||
22.34 € | 50 | 35 Arbeitstage | 28.75 | Grün | 1000 | -40|100 | - | 8 | III | 2 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 41 | 17 | |||
2.05 € | 100 | auf Anfrage | 16 | Grün | - | -50|110 | V0 | - | - | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 0° / 180° (horizontal) | 23 | 3 | |||
2.74 € | 100 | auf Anfrage | 16 | Grün | - | -50|110 | V0 | - | - | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 0° / 180° (horizontal) | 23 | 4 | |||
3.42 € | 100 | auf Anfrage | 16 | Grün | - | -50|110 | V0 | - | - | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 0° / 180° (horizontal) | 23 | 5 | |||
4.10 € | 50 | auf Anfrage | 16 | Grün | - | -50|110 | V0 | - | - | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 0° / 180° (horizontal) | 23 | 6 | |||
4.79 € | 50 | auf Anfrage | 16 | Grün | - | -50|110 | V0 | - | - | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 0° / 180° (horizontal) | 23 | 7 | |||
5.47 € | 50 | auf Anfrage | 16 | Grün | - | -50|110 | V0 | - | - | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 0° / 180° (horizontal) | 23 | 8 | |||
6.16 € | 50 | auf Anfrage | 16 | Grün | - | -50|110 | V0 | - | - | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 0° / 180° (horizontal) | 23 | 9 | |||
6.84 € | 50 | auf Anfrage | 16 | Grün | - | -50|110 | V0 | - | - | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 0° / 180° (horizontal) | 23 | 10 | |||
7.52 € | 50 | auf Anfrage | 16 | Grün | - | -50|110 | V0 | - | - | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 0° / 180° (horizontal) | 23 | 11 | |||
8.21 € | 50 | auf Anfrage | 16 | Grün | - | -50|110 | V0 | - | - | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 0° / 180° (horizontal) | 23 | 12 | |||
3.42 € | 100 | auf Anfrage | 16.9 | Grün | - | -|- | V0 | - | - | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 23 | 5 | |||
4.10 € | 50 | auf Anfrage | 16.9 | Grün | - | -|- | V0 | - | - | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 23 | 6 | |||
5.47 € | 50 | auf Anfrage | 16.9 | Grün | - | -|- | V0 | - | - | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 23 | 8 | |||
6.16 € | 50 | auf Anfrage | 16.9 | Grün | - | -|- | V0 | - | - | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 23 | 9 | |||
6.84 € | 50 | auf Anfrage | 16.9 | Grün | - | -|- | V0 | - | - | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 23 | 10 | |||
7.52 € | 50 | auf Anfrage | 16.9 | Grün | - | -|- | V0 | - | - | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 23 | 11 | |||
8.21 € | 50 | auf Anfrage | 16.9 | Grün | - | -|- | V0 | - | - | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 23 | 12 | |||
13.85 € | 50 | 35 Arbeitstage | 34 | Grün | 1000 | -40|100 | V0 | 8 | III | 2 | 1.7 | 4 | 10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0° / 180° (horizontal) | 76 | 5 | |||
16.62 € | 50 | 7 Arbeitstage | 34 | Grün | 1000 | -40|100 | V0 | 8 | III | 2 | 1.7 | 4 | 10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0° / 180° (horizontal) | 76 | 6 | |||
19.39 € | 50 | 35 Arbeitstage | 34 | Grün | 1000 | -40|100 | V0 | 8 | III | 2 | 1.7 | 4 | 10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0° / 180° (horizontal) | 76 | 7 | |||
22.16 € | 50 | 35 Arbeitstage | 34 | Grün | 1000 | -40|100 | V0 | 8 | III | 2 | 1.7 | 4 | 10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0° / 180° (horizontal) | 76 | 8 | |||
24.93 € | 50 | 35 Arbeitstage | 34 | Grün | 1000 | -40|100 | V0 | 8 | III | 2 | 1.7 | 4 | 10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0° / 180° (horizontal) | 76 | 9 | |||
13.85 € | 50 | 7 Arbeitstage | 35.4 | Grün | 1000 | -40|100 | V0 | 8 | III | 2 | 1.7 | 4.1 | 10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 90° (senkrecht nach oben) | 76 | 5 | |||
16.62 € | 50 | 35 Arbeitstage | 35.4 | Grün | 1000 | -40|100 | V0 | 8 | III | 2 | 1.7 | 4.1 | 10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 90° (senkrecht nach oben) | 76 | 6 | |||
19.39 € | 50 | 35 Arbeitstage | 35.4 | Grün | 1000 | -40|100 | V0 | 8 | III | 2 | 1.7 | 4.1 | 10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 90° (senkrecht nach oben) | 76 | 7 | |||
22.16 € | 50 | 35 Arbeitstage | 35.4 | Grün | 1000 | -40|100 | V0 | 8 | III | 2 | 1.7 | 4.1 | 10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 90° (senkrecht nach oben) | 76 | 8 | |||
24.93 € | 50 | 35 Arbeitstage | 35.4 | Grün | 1000 | -40|100 | V0 | 8 | III | 2 | 1.7 | 4.1 | 10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 90° (senkrecht nach oben) | 76 | 9 | |||
4.46 € | 60 | 56 Arbeitstage | 44.2 | Grün | 1000 | -40|100 | V0 | 8 | III | 2 | 2.2 | 5.9 | 15 | 1.5|16 | 1.5|35 | 1.5|35 | 1.5|35 | 90° (senkrecht nach oben) | 125 | 1 | |||
8.91 € | 40 | 56 Arbeitstage | 44.2 | Grün | 1000 | -40|100 | V0 | 8 | III | 2 | 2.2 | 5.9 | 15 | 1.5|16 | 1.5|35 | 1.5|35 | 1.5|35 | 90° (senkrecht nach oben) | 125 | 2 | |||
2.74 € | 100 | auf Anfrage | 16 | Grün | 200 | -40|100 | V0 | 2.5 | III | 2 | 1.1 | 2.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0° / 180° (horizontal) | 17.5 | 7 | |||
3.92 € | 60 | auf Anfrage | 16 | Grün | 200 | -40|100 | V0 | 2.5 | III | 2 | 1.1 | 2.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0° / 180° (horizontal) | 17.5 | 10 | |||
4.31 € | 60 | auf Anfrage | 16 | Grün | 200 | -40|100 | V0 | 2.5 | III | 2 | 1.1 | 2.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0° / 180° (horizontal) | 17.5 | 11 | |||
2.79 € | 120 | auf Anfrage | 16 | Grün | 400 | -40|100 | V0 | 4 | III | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0° / 180° (horizontal) | 24 | 7 | |||
3.59 € | 100 | auf Anfrage | 16 | Grün | 400 | -40|100 | V0 | 4 | III | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0° / 180° (horizontal) | 24 | 9 | |||
4.39 € | 80 | auf Anfrage | 16 | Grün | 400 | -40|100 | V0 | 4 | III | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0° / 180° (horizontal) | 24 | 11 | |||
4.78 € | 50 | auf Anfrage | 16 | Grün | 400 | -40|100 | V0 | 4 | III | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0° / 180° (horizontal) | 24 | 12 |
Loading...
Art der Befestigung | - | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Anschlussart | - |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussart PCB | Lötanschluss | Material Anschluss | Zinn | Art der Streifenbildung | Keine |
Schutzart (IP) (IP), montiert | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Art der Leiterplattenbefestigung | Verbindungskontakt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Farbgehäuse
Nennspannung(V)
Betriebstemperatur(°C)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94
Spannung(kV)
Überspannungskategorie
Verschmutzungsgrad
Durchmesser Anschluss(mm)
Länge Stift(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Winkel Leiterplatte / Anschluss
Bemessungsstrom in(A)
Anzahl der elektrische Verbindungen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften