Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1706858 |
1711747 |
1712768 |
1732140 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Farbgehäuse | Nennspannung (V) | Spannung (kV) | Überspannungskategorie | Verschmutzungsgrad | Durchmesser Anschluss (mm) | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Bemessungsstrom in (A) | Anzahl der elektrische Verbindungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.41 € | 50 | 51 Arbeitstage | 17.7 | Grün | 400 | 4 | III | 2 | - | 3.5 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 16 | 11 | |||
1.27 € | 150 | auf Anfrage | 33.5 | Grün/Gelb | 400 | 4 | III | 2 | 2.2 | 6.5 | 10 | 0.2|16 | 0.25|10 | 0.2|10 | -|- | 76 | 1 | |||
3.69 € | 50 | 51 Arbeitstage | - | Grün | - | - | - | - | - | 3.5 | 7.62 | -|- | -|- | -|- | -|- | - | 6 | |||
0.54 € | 350 | 96 Arbeitstage | - | Grün | - | - | - | 2 | 1.3 | 3.5 | 5.08 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 22 | 1 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -|- | Art der Befestigung | - | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | - |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Anschlussart | Federzuganschluss | Anschlussart PCB | Lötanschluss |
Material Anschluss | Zinn | Art der Streifenbildung | Keine | Schutzart (IP) (IP), montiert | - |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Winkel Leiterplatte / Anschluss | 45° / 135° (nach unten geneigt) | Art der Leiterplattenbefestigung | Verbindungskontakt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Farbgehäuse
Nennspannung(V)
Spannung(kV)
Überspannungskategorie
Verschmutzungsgrad
Durchmesser Anschluss(mm)
Länge Stift(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Bemessungsstrom in(A)
Anzahl der elektrische Verbindungen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften