Leiterplattenklemmenblock, MKKDSN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1726121
1727058
1871584
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Anzahl der elektrische Verbindungen

4.09 €

50 7 Arbeitstage V055

9.01 €

50 auf Anfrage -5.0811

11.46 €

50 auf Anfrage V05.0814

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 22.6 Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 400
Betriebstemperatur(°C) -|- Art der Befestigung - Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 2
Spannung(kV) 4 Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2
Anschlussart Schraubverbindung Anschlussart PCB Lötanschluss Durchmesser Anschluss(mm) 1.3
Länge Stift(mm) 3.5 Material Anschluss Zinn Art der Streifenbildung Keine
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.14|1.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|1 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.14|1
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.14|0.75 Schutzart (IP) (IP), montiert - Werkstoff des Isolation Sonstige
Winkel Leiterplatte / Anschluss 0° / 180° (horizontal) Art der Leiterplattenbefestigung Verbindungskontakt Bemessungsstrom in(A) 13.5

Technischer Support