Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1701626 |
1702858 |
1736764 |
1760691 |
1769236 |
1888849 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Nennspannung (V) | Betriebstemperatur (°C) | Spannung (kV) | Durchmesser Anschluss (mm) | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Art der Streifenbildung | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Art der Leiterplattenbefestigung | Bemessungsstrom in (A) | Anzahl der elektrische Verbindungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.97 € | 50 | 26 Arbeitstage | 23.5 | 400 | -40|100 | 4 | 1.4 | 3.5 | 5.08 | - | 0.14|2.5 | 0.25|2.5 | 0.14|2.5 | 0.14|0.75 | Verbindungskontakt | 20 | 9 | |||
2.44 € | 100 | 28 Arbeitstage | 15.5 | 160 | -|- | 2.5 | 1.3 | 3.5 | 3.5 | Keine | 0.08|1.5 | 0.25|1.5 | 0.08|1.5 | 0.08|0.5 | Verbindungskontakt | 12 | 5 | |||
10.62 € | 50 | 28 Arbeitstage | 22.9 | 400 | -40|100 | 4 | 1.4 | 3.5 | 5.08 | Keine | 0.14|2.5 | 0.25|2.5 | 0.14|2.5 | 0.14|0.75 | Verbindungskontakt | 20 | 16 | |||
9.75 € | 50 | 40 Arbeitstage | 15.5 | 160 | -|- | 2.5 | 1.3 | 3.5 | 3.5 | Keine | 0.08|1.5 | 0.25|1.5 | 0.08|1.5 | 0.08|0.5 | Verbindungskontakt | 12 | 20 | |||
8.52 € | 100 | 64 Arbeitstage | 22.5 | 400 | -|- | 4 | 1.3 | 4.5 | 5 | Keine | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1.5 | - | 24 | 15 | |||
3.97 € | 50 | 64 Arbeitstage | 22.5 | 400 | -40|100 | 4 | 1.3 | 4.5 | 5.08 | Keine | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1.5 | - | 24 | 7 |
Loading...
Farbgehäuse | Grün | Art der Befestigung | - | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | - |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 |
Anschlussart | Schraubverbindung | Anschlussart PCB | Lötanschluss | Material Anschluss | Zinn |
Schutzart (IP) (IP), montiert | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Winkel Leiterplatte / Anschluss | 45° / 135° (nach unten geneigt) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Nennspannung(V)
Betriebstemperatur(°C)
Spannung(kV)
Durchmesser Anschluss(mm)
Länge Stift(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Art der Streifenbildung
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Art der Leiterplattenbefestigung
Bemessungsstrom in(A)
Anzahl der elektrische Verbindungen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften