Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1034122 |
1034123 |
1034124 |
1034125 |
1034174 |
1702812 |
1704904 |
1706313 |
1743197 |
1751202 |
1751257 |
1751464 |
1751516 |
1752159 |
1752191 |
1752256 |
1752269 |
1752272 |
1752285 |
1752298 |
1752308 |
1752311 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Nennspannung (V) | Betriebstemperatur (°C) | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Spannung (kV) | Durchmesser Anschluss (mm) | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Bemessungsstrom in (A) | Anzahl der elektrische Verbindungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.65 € | 50 | 58 Arbeitstage | 42.23 | 1000 | -40|-40 | V0 | 8 | 1.7 | 4.1 | 15 | 0.75|10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 76 | 2 | |||
11.48 € | 50 | 58 Arbeitstage | 42.23 | 1000 | -40|-40 | V0 | 8 | 1.7 | 4.1 | 15 | 0.75|10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 76 | 3 | |||
15.31 € | 50 | 58 Arbeitstage | 42.23 | 1000 | -40|-40 | V0 | 8 | 1.7 | 4.1 | 15 | 0.75|10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 76 | 4 | |||
19.13 € | 50 | 58 Arbeitstage | 42.23 | 1000 | -40|-40 | V0 | 8 | 1.7 | 4.1 | 15 | 0.75|10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 76 | 5 | |||
19.47 € | 50 | 58 Arbeitstage | 42.23 | 1000 | -40|-40 | V0 | 8 | 1.7 | 4.1 | 15 | 0.75|10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 76 | 5 | |||
10.38 € | 25 | auf Anfrage | 15.9 | 200 | -|- | - | 2.5 | 1.1 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | -|- | 9 | 24 | |||
5.62 € | 50 | auf Anfrage | 15.9 | 200 | -|- | - | 2.5 | 1.1 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | -|- | 9 | 13 | |||
13.00 € | 25 | auf Anfrage | 15.9 | 200 | -|- | - | 2.5 | 1.1 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | -|- | 9 | 27 | |||
4.89 € | 50 | auf Anfrage | 15.4 | 160 | -40|100 | V0 | 2.5 | 1.1 | 3.4 | 3.81 | 0.2|1.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 9 | 11 | |||
2.67 € | 100 | auf Anfrage | 15.4 | 320 | -40|100 | V0 | 4 | 1.1 | 3.4 | 5.08 | 0.2|1.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 9 | 6 | |||
4.89 € | 50 | auf Anfrage | 15.4 | 320 | -40|100 | V0 | 4 | 1.1 | 3.4 | 5.08 | 0.2|1.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 9 | 11 | |||
5.34 € | 50 | auf Anfrage | 15.4 | 320 | -40|100 | V0 | 4 | 1.1 | 3.4 | 5.08 | 0.2|1.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 9 | 12 | |||
2.67 € | 100 | auf Anfrage | 15.4 | 160 | -40|100 | V0 | 2.5 | 1.1 | 3.4 | 3.81 | 0.2|1.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 9 | 6 | |||
3.03 € | 100 | auf Anfrage | 15.9 | 200 | -|- | V0 | 2.5 | 1.1 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | 0.2|1 | 9 | 7 | |||
4.76 € | 50 | auf Anfrage | 15.9 | 200 | -|- | V0 | 2.5 | 1.1 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | 0.2|1 | 9 | 11 | |||
2.60 € | 100 | auf Anfrage | 15.9 | 320 | -|- | V0 | 4 | 1.1 | 3.5 | 5 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | 0.2|1 | 9 | 6 | |||
3.03 € | 100 | auf Anfrage | 15.9 | 320 | -|- | V0 | 4 | 1.1 | 3.5 | 5 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | 0.2|1 | 9 | 7 | |||
3.46 € | 100 | auf Anfrage | 15.9 | 320 | -|- | V0 | 4 | 1.1 | 3.5 | 5 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | 0.2|1 | 9 | 8 | |||
3.89 € | 50 | auf Anfrage | 15.9 | 320 | -|- | V0 | 4 | 1.1 | 3.5 | 5 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | 0.2|1 | 9 | 9 | |||
4.33 € | 50 | auf Anfrage | 15.9 | 320 | -|- | V0 | 4 | 1.1 | 3.5 | 5 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | 0.2|1 | 9 | 10 | |||
4.76 € | 50 | auf Anfrage | 15.9 | 320 | -|- | V0 | 4 | 1.1 | 3.5 | 5 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | 0.2|1 | 9 | 11 | |||
5.19 € | 50 | 7 Arbeitstage | 15.9 | 320 | -|- | V0 | 4 | 1.1 | 3.5 | 5 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | 0.2|1 | 9 | 12 |
Loading...
Farbgehäuse | Grün | Art der Befestigung | - | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 | Anschlussart | - |
Anschlussart PCB | Lötanschluss | Material Anschluss | Zinn | Art der Streifenbildung | Keine |
Schutzart (IP) (IP), montiert | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Winkel Leiterplatte / Anschluss | 45° / 135° (nach unten geneigt) |
Art der Leiterplattenbefestigung | Verbindungskontakt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Nennspannung(V)
Betriebstemperatur(°C)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94
Spannung(kV)
Durchmesser Anschluss(mm)
Länge Stift(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Bemessungsstrom in(A)
Anzahl der elektrische Verbindungen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften