Leiterplattenklemmenblock, GMKDSN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1707085
1707108
1707124
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der elektrische Verbindungen

3.99 €

80 72 Arbeitstage 8

4.49 €

80 72 Arbeitstage 9

5.49 €

40 72 Arbeitstage 11

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 13.5 Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 630
Betriebstemperatur(°C) -|- Art der Befestigung - Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1 Spannung(kV) 6 Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2 Anschlussart Schraubverbindung Anschlussart PCB Lötanschluss
Durchmesser Anschluss(mm) 1.3 Länge Stift(mm) 3.5 Material Anschluss Zinn
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 7.62 Art der Streifenbildung Keine Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.14|1.5
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|1.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.14|1.5 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.14|0.75
Schutzart (IP) (IP), montiert - Werkstoff des Isolation Sonstige Winkel Leiterplatte / Anschluss 0° / 180° (horizontal)
Art der Leiterplattenbefestigung Verbindungskontakt Bemessungsstrom in(A) 16

Technischer Support