Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1819024 |
1819037 |
1819040 |
1819079 |
1819082 |
1819095 |
1819105 |
1819118 |
1819121 |
1819134 |
1819147 |
1819150 |
1819163 |
1819176 |
1819189 |
1819192 |
1819202 |
1819215 |
1819228 |
1819231 |
1819244 |
1819257 |
1819260 |
1819273 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Nennspannung (V) | Betriebstemperatur (°C) | Spannung (kV) | Durchmesser Anschluss (mm) | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Bemessungsstrom in (A) | Anzahl der elektrische Verbindungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.12 € | 50 | 33 Arbeitstage | 15.4 | 320 | -40|100 | 4 | 1.1 | 3.4 | 5.08 | 0.2|1.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 9 | 16 | |||
8.00 € | 25 | 33 Arbeitstage | 15.4 | 320 | -40|100 | 4 | 1.1 | 3.4 | 5.08 | 0.2|1.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 9 | 18 | |||
10.67 € | 25 | 33 Arbeitstage | 15.4 | 320 | -40|100 | 4 | 1.1 | 3.4 | 5.08 | 0.2|1.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 9 | 24 | |||
1.53 € | 150 | 65 Arbeitstage | 38.6 | 1000 | -|- | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|6 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 41 | 1 | |||
3.05 € | 100 | 7 Arbeitstage | 38.6 | 1000 | -|- | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|6 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 41 | 2 | |||
4.58 € | 50 | 7 Arbeitstage | 38.6 | 1000 | -|- | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|6 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 41 | 3 | |||
6.10 € | 50 | 65 Arbeitstage | 38.6 | 1000 | -40|-40 | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|6 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 41 | 4 | |||
7.63 € | 50 | 65 Arbeitstage | 38.6 | 1000 | -|- | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|6 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 41 | 5 | |||
9.15 € | 50 | 65 Arbeitstage | 38.6 | 1000 | -|- | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|6 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 41 | 6 | |||
10.68 € | 50 | 65 Arbeitstage | 38.6 | 1000 | -|- | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|6 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 41 | 7 | |||
12.20 € | 50 | 65 Arbeitstage | 38.6 | 1000 | -|- | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|6 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 41 | 8 | |||
13.73 € | 50 | 65 Arbeitstage | 38.6 | 1000 | -|- | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|6 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 41 | 9 | |||
15.25 € | 50 | 65 Arbeitstage | 38.6 | 1000 | -|- | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|6 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 41 | 10 | |||
16.78 € | 50 | 65 Arbeitstage | 38.6 | 1000 | -|- | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|6 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 41 | 11 | |||
18.30 € | 50 | 65 Arbeitstage | 38.6 | 1000 | -|- | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|6 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 41 | 12 | |||
3.04 € | 100 | 58 Arbeitstage | 42.2 | 1000 | -40|100 | 8 | 1.7 | 4.1 | 10 | 0.75|10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 76 | 1 | |||
6.08 € | 50 | 7 Arbeitstage | 42.2 | 1000 | -40|100 | 8 | 1.7 | 4.1 | 10 | 0.75|10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 76 | 2 | |||
9.12 € | 50 | 7 Arbeitstage | 42.2 | 1000 | -40|100 | 8 | 1.7 | 4.1 | 10 | 0.75|10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 76 | 3 | |||
12.17 € | 50 | 58 Arbeitstage | 42.2 | 1000 | -40|100 | 8 | 1.7 | 4.1 | 10 | 0.75|10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 76 | 4 | |||
15.21 € | 50 | 58 Arbeitstage | 42.2 | 1000 | -40|100 | 8 | 1.7 | 4.1 | 10 | 0.75|10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 76 | 5 | |||
18.25 € | 50 | 58 Arbeitstage | 42.2 | 1000 | -40|100 | 8 | 1.7 | 4.1 | 10 | 0.75|10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 76 | 6 | |||
21.29 € | 50 | 58 Arbeitstage | 42.2 | 1000 | -40|100 | 8 | 1.7 | 4.1 | 10 | 0.75|10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 76 | 7 | |||
24.33 € | 50 | 58 Arbeitstage | 42.2 | 1000 | -40|100 | 8 | 1.7 | 4.1 | 10 | 0.75|10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 76 | 8 | |||
27.37 € | 50 | 58 Arbeitstage | 42.2 | 1000 | -40|100 | 8 | 1.7 | 4.1 | 10 | 0.75|10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 76 | 9 |
Loading...
Farbgehäuse | Grün | Art der Befestigung | - | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 |
Anschlussart | - | Anschlussart PCB | Lötanschluss | Material Anschluss | Zinn |
Art der Streifenbildung | Keine | Schutzart (IP) (IP), montiert | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Winkel Leiterplatte / Anschluss | 45° / 135° (nach unten geneigt) | Art der Leiterplattenbefestigung | Verbindungskontakt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Nennspannung(V)
Betriebstemperatur(°C)
Spannung(kV)
Durchmesser Anschluss(mm)
Länge Stift(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Bemessungsstrom in(A)
Anzahl der elektrische Verbindungen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften