Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1733486 |
1733664 |
1757536 |
1757549 |
1991697 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Betriebstemperatur (°C) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Anzahl der elektrische Verbindungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.11 € | 50 | 18 Arbeitstage | 18.6 | -40|100 | 5 | 9 | |||
5.03 € | 50 | 18 Arbeitstage | 18.8 | -|- | 5.08 | 11 | |||
6.40 € | 50 | 18 Arbeitstage | 18.6 | -40|100 | 5 | 14 | |||
7.31 € | 50 | 18 Arbeitstage | 18.6 | -40|100 | 5 | 16 | |||
10.96 € | 25 | 26 Arbeitstage | 18.8 | -|- | 5.08 | 24 |
Loading...
Farbgehäuse | Grün | Nennspannung(V) | 400 | Art der Befestigung | - |
---|---|---|---|---|---|
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Spannung(kV) | 4 |
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 | Anschlussart | Schraubverbindung |
Anschlussart PCB | Lötanschluss | Durchmesser Anschluss(mm) | 1.3 | Länge Stift(mm) | 3.5 |
Material Anschluss | Zinn | Art der Streifenbildung | Keine | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.14|2.5 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|1.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.14|1.5 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.14|1 |
Schutzart (IP) (IP), montiert | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Winkel Leiterplatte / Anschluss | 45° / 135° (nach unten geneigt) |
Art der Leiterplattenbefestigung | Verbindungskontakt | Bemessungsstrom in(A) | 17.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Betriebstemperatur(°C)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Anzahl der elektrische Verbindungen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften