Leiterplattenklemmenblock, MKDSN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1701013
1702363
1706753
1706754
1708006
1829713
1832454
1890963
1933956
1994157
1994610
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Nennspannung
(V)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Länge Stift
(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Bemessungsstrom in
(A)
Anzahl der elektrische Verbindungen

5.98 €

40 72 Arbeitstage 13.5400-3.550.14|1.50.25|10.14|10.14|0.7513.517

5.74 €

50 89 Arbeitstage 18.5400V03.55.080.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|0.752417

5.27 €

40 72 Arbeitstage 13.5400V03.55.080.14|1.50.25|10.14|10.14|0.7513.515

5.98 €

40 72 Arbeitstage 13.5400V03.55.080.14|1.50.25|10.14|10.14|0.7513.517

6.08 €

50 89 Arbeitstage 18.5400-3.550.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|0.752418

4.05 €

50 89 Arbeitstage 18.5400V03.55.080.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|0.752412

31.79 €

10 35 Arbeitstage 33320-56.350.5|60.5|40.5|40.5|1.53212

0.68 €

500 89 Arbeitstage 18.5400V03.550.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|0.75242

4.39 €

50 89 Arbeitstage 18.5400V03.550.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|0.752413

3.72 €

50 89 Arbeitstage 18.5400V03.55.080.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|0.752411

4.73 €

50 89 Arbeitstage 18.5400V03.55.080.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|0.752414

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbgehäuse Grün Betriebstemperatur(°C) -40|100 Art der Befestigung -
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1 Spannung(kV) 4 Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2 Anschlussart Schraubverbindung Anschlussart PCB Lötanschluss
Durchmesser Anschluss(mm) 1.3 Material Anschluss Zinn Art der Streifenbildung Keine
Schutzart (IP) (IP), montiert - Werkstoff des Isolation Sonstige Winkel Leiterplatte / Anschluss 0° / 180° (horizontal)
Art der Leiterplattenbefestigung Verbindungskontakt

Technischer Support