Leiterplattenklemmenblock, SPT-THR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1822312
1822325
1822338
1822341
1822354
1822367
1822370
1822383
1822396
1822406
1822419
1822422
1822435
1822448
1822451
1822464
1822477
1822480
1822493
1822503
1822516
1822529
1822532
1822545
1822558
1822561
1822574
1822587
1822590
1822600
1822613
1822626
1822639
1822642
1822655
1822668
1822671
1822684
1822697
1822707
1822710
1822723
1822736
1822749
1822752
1822765
1822778
1822781
1822794
1822804
1822817
1822820
1822833
1822846
1822859
1822862
1822875
1822888
1822891
1822901
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Nennspannung
(V)
Spannung
(kV)
Länge Stift
(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Art der Streifenbildung Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Winkel Leiterplatte / Anschluss Anzahl der elektrische Verbindungen

0.84 €

540 7 Arbeitstage 16.21602.52.63.5Keine0.2|1.590° (senkrecht nach oben)2

1.26 €

350 96 Arbeitstage 16.21602.52.63.5Keine0.2|1.590° (senkrecht nach oben)3

1.68 €

250 7 Arbeitstage 16.21602.52.63.5Keine0.2|1.590° (senkrecht nach oben)4

2.10 €

220 7 Arbeitstage 16.21602.52.63.5Keine0.2|1.590° (senkrecht nach oben)5

2.52 €

160 96 Arbeitstage 16.21602.52.63.5Keine0.2|1.590° (senkrecht nach oben)6

2.94 €

160 96 Arbeitstage 16.21602.52.63.5Keine0.2|1.590° (senkrecht nach oben)7

3.36 €

120 96 Arbeitstage 16.21602.52.63.5Keine400|490° (senkrecht nach oben)8

3.78 €

120 96 Arbeitstage 16.21602.52.63.5Keine0.2|1.590° (senkrecht nach oben)9

4.20 €

90 96 Arbeitstage 16.21602.52.63.5Keine0.2|1.590° (senkrecht nach oben)10

4.62 €

90 96 Arbeitstage 16.21602.52.63.5Keine0.2|1.590° (senkrecht nach oben)11

5.04 €

90 7 Arbeitstage 16.21602.52.63.5Keine0.2|1.590° (senkrecht nach oben)12

0.84 €

510 96 Arbeitstage 16.21602.52.63.81Keine0.2|1.590° (senkrecht nach oben)2

1.26 €

350 96 Arbeitstage 16.21602.52.63.81Keine0.2|1.590° (senkrecht nach oben)3

1.68 €

250 96 Arbeitstage 16.21602.52.63.81Keine0.2|1.590° (senkrecht nach oben)4

2.10 €

190 96 Arbeitstage 16.21602.52.63.81Keine0.2|1.590° (senkrecht nach oben)5

2.52 €

160 28 Arbeitstage 16.21602.52.63.81Keine0.2|1.590° (senkrecht nach oben)6

2.94 €

120 29 Arbeitstage 16.21602.52.63.81Keine10|3890° (senkrecht nach oben)7

3.36 €

120 96 Arbeitstage 16.21602.52.63.81Keine0.2|1.590° (senkrecht nach oben)8

3.78 €

90 29 Arbeitstage 16.21602.52.63.81Keine0.2|1.590° (senkrecht nach oben)9

4.20 €

90 96 Arbeitstage 16.21602.52.63.81Keine0.2|1.590° (senkrecht nach oben)10

4.62 €

90 29 Arbeitstage 16.21602.52.63.81Keine0.2|1.590° (senkrecht nach oben)11

5.04 €

60 29 Arbeitstage 16.21602.52.63.81Keine1 | wahr90° (senkrecht nach oben)12

0.84 €

400 7 Arbeitstage 16.232042.65Keine0.2|1.590° (senkrecht nach oben)2

1.26 €

250 96 Arbeitstage 16.232042.65Keine0.2|1.590° (senkrecht nach oben)3

1.68 €

190 7 Arbeitstage 16.232042.65Keine0.2|1.590° (senkrecht nach oben)4

2.10 €

160 96 Arbeitstage 16.232042.65Keine0.2|1.590° (senkrecht nach oben)5

2.52 €

120 96 Arbeitstage 16.232042.65Keine0.2|1.590° (senkrecht nach oben)6

2.94 €

90 96 Arbeitstage 16.232042.65Keine0.2|1.590° (senkrecht nach oben)7

3.36 €

90 96 Arbeitstage 16.232042.65Keine0.2|1.590° (senkrecht nach oben)8

3.78 €

60 96 Arbeitstage 16.232042.65Keine0.2|1.590° (senkrecht nach oben)9

4.20 €

60 96 Arbeitstage 16.232042.65Keine0.2|1.590° (senkrecht nach oben)10

4.62 €

60 28 Arbeitstage 16.232042.65Keine0.2|1.590° (senkrecht nach oben)11

5.04 €

60 29 Arbeitstage 16.232042.65Keine0.2|1.590° (senkrecht nach oben)12

0.84 €

400 96 Arbeitstage 16.232042.65.08Keine0.2|1.590° (senkrecht nach oben)2

1.26 €

250 29 Arbeitstage 16.232042.65.08Keine0.2|1.590° (senkrecht nach oben)3

1.68 €

190 96 Arbeitstage 16.232042.65.08Keine0.2|1.590° (senkrecht nach oben)4

2.10 €

160 28 Arbeitstage 16.232042.65.08Keine0.2|1.590° (senkrecht nach oben)5

2.52 €

120 96 Arbeitstage 16.232042.65.08Keine0.2|1.590° (senkrecht nach oben)6

2.94 €

90 28 Arbeitstage 16.232042.65.08Keine48|1090° (senkrecht nach oben)7

3.36 €

90 28 Arbeitstage 16.232042.65.08Keinefalse | 290° (senkrecht nach oben)8

3.78 €

60 96 Arbeitstage 16.232042.65.08Keine0.2|1.590° (senkrecht nach oben)9

4.20 €

60 29 Arbeitstage 16.232042.65.08Keine0.2|1.590° (senkrecht nach oben)10

4.62 €

60 29 Arbeitstage 16.232042.65.08Keine0.2|1.590° (senkrecht nach oben)11

5.04 €

60 29 Arbeitstage 16.232042.65.08Keine0.2|1.590° (senkrecht nach oben)12

0.84 €

350 7 Arbeitstage 10.31602.52.63.5Keine0.2|1.50° / 180° (horizontal)2

1.26 €

240 96 Arbeitstage 7.71602.52.63.5Keine0.2|1.50° / 180° (horizontal)3

1.68 €

170 96 Arbeitstage 7.71602.52.63.5Keine0.2|1.50° / 180° (horizontal)4

2.10 €

150 96 Arbeitstage 7.71602.52.63.5Keine0.2|1.50° / 180° (horizontal)5

2.52 €

110 96 Arbeitstage 7.71602.52.63.5Keine0.2|1.50° / 180° (horizontal)6

2.94 €

110 96 Arbeitstage 7.71602.52.63.5Keine0.2|1.50° / 180° (horizontal)7

3.36 €

80 96 Arbeitstage 7.71602.52.63.5Keine0.2|1.50° / 180° (horizontal)8

3.78 €

60 96 Arbeitstage 7.71602.52.63.5Keine0.2|1.50° / 180° (horizontal)9

4.20 €

60 96 Arbeitstage 7.71602.52.63.5Keine0.2|1.50° / 180° (horizontal)10

4.62 €

60 29 Arbeitstage 7.71602.52.63.5Keine0.2|1.50° / 180° (horizontal)11

5.04 €

60 96 Arbeitstage 7.71602.52.63.5Keine0.2|1.50° / 180° (horizontal)12

0.84 €

350 96 Arbeitstage 10.31602.52.63.81Keine0.2|1.50° / 180° (horizontal)2

1.26 €

220 96 Arbeitstage 10.31602.52.63.81Keine0.2|1.50° / 180° (horizontal)3

1.68 €

170 28 Arbeitstage 10.31602.52.63.81Keine0.2|1.50° / 180° (horizontal)4

2.10 €

130 96 Arbeitstage 10.31602.52.63.81Keine0.2|1.50° / 180° (horizontal)5

2.52 €

110 96 Arbeitstage 10.31602.52.63.81Keine0.2|1.50° / 180° (horizontal)6

Loading...

Grundlegende Informationen

Farbgehäuse Schwarz Betriebstemperatur(°C) -40|100 Art der Befestigung -
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1 Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2 Anschlussart - Anschlussart PCB THR- Anschluss
Durchmesser Anschluss(mm) 1.1 Material Anschluss Zinn Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.2|1.5
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.2|1.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.2|1.5 Schutzart (IP) (IP), montiert -
Werkstoff des Isolation - Art der Leiterplattenbefestigung Verbindungskontakt Bemessungsstrom in(A) 13.5

Technischer Support