Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2285577
Höhe(mm) | 35.3 | Farbgehäuse | Grün | Nennspannung(V) | - |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur(°C) | -|- | Art der Befestigung | - | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V2 |
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | - | Spannung(kV) | - | Überspannungskategorie | - |
Verschmutzungsgrad | 2 | Anschlussart | Schraubverbindung | Anschlussart PCB | - |
Durchmesser Anschluss(mm) | 2.8 | Länge Stift(mm) | - | Material Anschluss | Zinn |
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 0 | Art der Streifenbildung | Keine | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.2|4 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 2.5|2.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.2|2.5 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.2|2.5 |
Schutzart (IP) (IP), montiert | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Winkel Leiterplatte / Anschluss | 90° (senkrecht nach oben) |
Art der Leiterplattenbefestigung | - | Bemessungsstrom in(A) | 4 | Anzahl der elektrische Verbindungen | 32 |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckdosenleiste, FRONT-SFL, die Teilenummer ist 2285577.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2285577.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften