Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1988891 |
1988914 |
1988927 |
1988943 |
1989023 |
1989049 |
1989065 |
1989078 |
1989081 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Nennspannung (V) | Spannung (kV) | Durchmesser Anschluss (mm) | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Anzahl der elektrische Verbindungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.45 € | 100 | 51 Arbeitstage | 15.4 | 400 | 4 | 1.3 | 3.5 | 5 | 0.14|2.5 | 0.25|1.5 | 0.14|1.5 | 0.14|1 | 11 | |||
4.08 € | 50 | 51 Arbeitstage | 15.4 | 400 | 4 | 1.3 | 3.5 | 5 | 0.14|2.5 | 0.25|1.5 | 0.14|1.5 | 0.14|1 | 13 | |||
4.39 € | 50 | 51 Arbeitstage | 15.4 | 400 | 4 | 1.3 | 3.5 | 5 | 0.14|2.5 | 0.25|1.5 | 0.14|1.5 | 0.14|1 | 14 | |||
5.02 € | 50 | 47 Arbeitstage | 15.4 | 400 | 4 | 1.3 | 3.5 | 5 | 0.14|2.5 | 0.25|1.5 | 0.14|1.5 | 0.14|1 | 16 | |||
3.14 € | 100 | 51 Arbeitstage | 12.7 | 200 | 2.5 | 1.2 | 2.8 | 3.5 | 0.14|1.5 | 1.5|1.5 | 0.14|0.14 | 0.14|0.5 | 9 | |||
3.83 € | 50 | 51 Arbeitstage | 12.7 | 200 | 2.5 | 1.2 | 2.8 | 3.5 | 0.14|1.5 | 1.5|1.5 | 0.14|0.14 | 0.14|0.5 | 11 | |||
4.53 € | 50 | 51 Arbeitstage | 12.7 | 200 | 2.5 | 1.2 | 2.8 | 3.5 | 0.14|1.5 | 1.5|1.5 | 0.14|0.14 | 0.14|0.5 | 13 | |||
4.88 € | 50 | 51 Arbeitstage | 12.7 | 200 | 2.5 | 1.2 | 2.8 | 3.5 | 0.14|1.5 | 1.5|1.5 | 0.14|0.14 | 0.14|0.5 | 14 | |||
5.23 € | 50 | 51 Arbeitstage | 12.7 | 200 | 2.5 | 1.2 | 2.8 | 3.5 | 0.14|1.5 | 1.5|1.5 | 0.14|0.14 | 0.14|0.5 | 15 |
Loading...
Farbgehäuse | Grün | Betriebstemperatur(°C) | -40|100 | Art der Befestigung | - |
---|---|---|---|---|---|
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 | Anschlussart | Schraubverbindung | Anschlussart PCB | Lötanschluss |
Material Anschluss | Zinn | Art der Streifenbildung | Keine | Schutzart (IP) (IP), montiert | - |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Winkel Leiterplatte / Anschluss | 45° / 135° (nach unten geneigt) | Art der Leiterplattenbefestigung | Verbindungskontakt |
Bemessungsstrom in(A) | 17.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Nennspannung(V)
Spannung(kV)
Durchmesser Anschluss(mm)
Länge Stift(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Anzahl der elektrische Verbindungen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften