Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Nennspannung (V) | Spannung (kV) | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Art der Streifenbildung | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Winkel Leiterplatte / Anschluss | Art der Leiterplattenbefestigung | Anzahl der elektrische Verbindungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.37 € | 200 | 96 Arbeitstage | 13.6 | 160 | 2.5 | - | 3.5 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 90° (senkrecht nach oben) | Verbindungskontakt | 7 | |||
6.01 € | 200 | 96 Arbeitstage | 13.6 | 160 | 2.5 | - | 3.5 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 90° (senkrecht nach oben) | Verbindungskontakt | 10 | |||
6.56 € | 200 | 96 Arbeitstage | 13.6 | 160 | 2.5 | - | 3.5 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 61,8 | false | 90° (senkrecht nach oben) | Verbindungskontakt | 11 | |||
7.11 € | 200 | 47 Arbeitstage | 13.6 | 160 | 2.5 | - | 3.5 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 90° (senkrecht nach oben) | Verbindungskontakt | 12 | |||
3.28 € | 200 | auf Anfrage | 13.6 | 160 | 2.5 | - | 3.81 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 90° (senkrecht nach oben) | Verbindungskontakt | 5 | |||
3.83 € | 200 | 96 Arbeitstage | 13.6 | 160 | 2.5 | - | 3.81 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 90° (senkrecht nach oben) | Verbindungskontakt | 6 | |||
4.37 € | 200 | 49 Arbeitstage | 13.6 | 160 | 2.5 | - | 3.81 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 90° (senkrecht nach oben) | Verbindungskontakt | 7 | |||
4.92 € | 200 | 96 Arbeitstage | 13.6 | 160 | 2.5 | - | 3.81 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 90° (senkrecht nach oben) | Verbindungskontakt | 8 | |||
5.47 € | 200 | 49 Arbeitstage | 13.6 | 160 | 2.5 | - | 3.81 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 90° (senkrecht nach oben) | Verbindungskontakt | 9 | |||
6.01 € | 200 | auf Anfrage | 13.6 | 160 | 2.5 | - | 3.81 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 90° (senkrecht nach oben) | Verbindungskontakt | 10 | |||
6.56 € | 200 | 49 Arbeitstage | 13.6 | 160 | 2.5 | - | 3.81 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 90° (senkrecht nach oben) | Verbindungskontakt | 11 | |||
7.11 € | 200 | 96 Arbeitstage | 13.6 | 160 | 2.5 | - | 3.81 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 90° (senkrecht nach oben) | Verbindungskontakt | 12 | |||
2.19 € | 200 | 7 Arbeitstage | 13.6 | 320 | 4 | - | 5 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 90° (senkrecht nach oben) | Verbindungskontakt | 3 | |||
3.28 € | 200 | 96 Arbeitstage | 13.6 | 320 | 4 | - | 5 | Keine | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 90° (senkrecht nach oben) | Verbindungskontakt | 5 | |||
4.92 € | 200 | 49 Arbeitstage | 13.6 | 320 | 4 | - | 5 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 90° (senkrecht nach oben) | Verbindungskontakt | 8 | |||
5.47 € | 200 | auf Anfrage | 13.6 | 320 | 4 | - | 5 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 90° (senkrecht nach oben) | Verbindungskontakt | 9 | |||
6.01 € | 200 | auf Anfrage | 13.6 | 320 | 4 | - | 5 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 90° (senkrecht nach oben) | Verbindungskontakt | 10 | |||
6.56 € | 200 | auf Anfrage | 13.6 | 320 | 4 | - | 5 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 90° (senkrecht nach oben) | Verbindungskontakt | 11 | |||
7.11 € | 200 | auf Anfrage | 13.6 | 320 | 4 | - | 5 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 90° (senkrecht nach oben) | Verbindungskontakt | 12 | |||
3.28 € | 200 | auf Anfrage | 13.6 | 320 | 4 | - | 5.08 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 90° (senkrecht nach oben) | Verbindungskontakt | 5 | |||
3.83 € | 200 | 49 Arbeitstage | 13.6 | 320 | 4 | - | 5.08 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 90° (senkrecht nach oben) | Verbindungskontakt | 6 | |||
4.37 € | 200 | auf Anfrage | 13.6 | 320 | 4 | - | 5.08 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 90° (senkrecht nach oben) | Verbindungskontakt | 7 | |||
4.92 € | 200 | auf Anfrage | 13.6 | 320 | 4 | - | 5.08 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 90° (senkrecht nach oben) | Verbindungskontakt | 8 | |||
5.47 € | 200 | 49 Arbeitstage | 13.6 | 320 | 4 | - | 5.08 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 90° (senkrecht nach oben) | Verbindungskontakt | 9 | |||
6.01 € | 200 | auf Anfrage | 13.6 | 320 | 4 | - | 5.08 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 90° (senkrecht nach oben) | Verbindungskontakt | 10 | |||
6.56 € | 200 | auf Anfrage | 13.6 | 320 | 4 | - | 5.08 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 90° (senkrecht nach oben) | Verbindungskontakt | 11 | |||
7.11 € | 200 | 96 Arbeitstage | 13.6 | 320 | 4 | - | 5.08 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 90° (senkrecht nach oben) | Verbindungskontakt | 12 | |||
3.14 € | 300 | auf Anfrage | 9.7 | 160 | 2.5 | 2 | 3.5 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|0.2 | 0.2|1.5 | 0° / 180° (horizontal) | Flansch | 5 | |||
3.68 € | 300 | auf Anfrage | 9.7 | 160 | 2.5 | 2 | 3.5 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|0.2 | 0.2|1.5 | 0° / 180° (horizontal) | Flansch | 6 | |||
4.23 € | 300 | 96 Arbeitstage | 9.7 | 160 | 2.5 | 2 | 3.5 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|0.2 | 0.2|1.5 | 0° / 180° (horizontal) | Flansch | 7 | |||
5.32 € | 300 | auf Anfrage | 9.7 | 160 | 2.5 | 2 | 3.5 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|0.2 | 0.2|1.5 | 0° / 180° (horizontal) | Flansch | 9 | |||
5.87 € | 300 | auf Anfrage | 9.7 | 160 | 2.5 | 2 | 3.5 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|0.2 | 0.2|1.5 | 0° / 180° (horizontal) | Flansch | 10 | |||
6.42 € | 300 | auf Anfrage | 9.7 | 160 | 2.5 | 2 | 3.5 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|0.2 | 0.2|1.5 | 0° / 180° (horizontal) | Flansch | 11 | |||
6.96 € | 300 | 96 Arbeitstage | 9.7 | 160 | 2.5 | 2 | 3.5 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|0.2 | 0.2|1.5 | 0° / 180° (horizontal) | Flansch | 12 | |||
3.14 € | 300 | auf Anfrage | 7.7 | 160 | 2.5 | - | 3.81 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0° / 180° (horizontal) | Flansch | 5 | |||
3.68 € | 300 | 49 Arbeitstage | 7.7 | 160 | 2.5 | - | 3.81 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0° / 180° (horizontal) | Flansch | 6 | |||
4.23 € | 300 | 49 Arbeitstage | 7.7 | 160 | 2.5 | - | 3.81 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0° / 180° (horizontal) | Flansch | 7 | |||
5.32 € | 300 | auf Anfrage | 7.7 | 160 | 2.5 | - | 3.81 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0° / 180° (horizontal) | Flansch | 9 | |||
5.87 € | 300 | 49 Arbeitstage | 7.7 | 160 | 2.5 | - | 3.81 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0° / 180° (horizontal) | Flansch | 10 | |||
6.42 € | 300 | auf Anfrage | 7.7 | 160 | 2.5 | - | 3.81 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0° / 180° (horizontal) | Flansch | 11 | |||
1.50 € | 300 | 47 Arbeitstage | 7.7 | 320 | 4 | - | 5 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0° / 180° (horizontal) | Flansch | 2 | |||
3.14 € | 300 | auf Anfrage | 7.7 | 320 | 4 | - | 5 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0° / 180° (horizontal) | Flansch | 5 | |||
3.68 € | 300 | 49 Arbeitstage | 7.7 | 320 | 4 | - | 5 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0° / 180° (horizontal) | Flansch | 6 | |||
4.23 € | 300 | auf Anfrage | 7.7 | 320 | 4 | - | 5 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0° / 180° (horizontal) | Flansch | 7 | |||
4.78 € | 300 | 96 Arbeitstage | 7.7 | 320 | 4 | - | 5 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0° / 180° (horizontal) | Flansch | 8 | |||
5.32 € | 300 | auf Anfrage | 7.7 | 320 | 4 | - | 5 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0° / 180° (horizontal) | Flansch | 9 | |||
5.87 € | 300 | 96 Arbeitstage | 7.7 | 320 | 4 | - | 5 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0° / 180° (horizontal) | Flansch | 10 | |||
6.42 € | 300 | auf Anfrage | 7.7 | 320 | 4 | - | 5 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0° / 180° (horizontal) | Flansch | 11 | |||
3.14 € | 300 | 49 Arbeitstage | 7.7 | 320 | 4 | - | 5.08 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0° / 180° (horizontal) | Flansch | 5 | |||
3.68 € | 300 | 49 Arbeitstage | 7.7 | 320 | 4 | - | 5.08 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0° / 180° (horizontal) | Flansch | 6 | |||
4.23 € | 300 | 49 Arbeitstage | 7.7 | 320 | 4 | - | 5.08 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0° / 180° (horizontal) | Flansch | 7 | |||
4.78 € | 300 | 49 Arbeitstage | 7.7 | 320 | 4 | - | 5.08 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0° / 180° (horizontal) | Flansch | 8 | |||
5.32 € | 300 | auf Anfrage | 7.7 | 320 | 4 | - | 5.08 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0° / 180° (horizontal) | Flansch | 9 | |||
5.87 € | 300 | auf Anfrage | 7.7 | 320 | 4 | - | 5.08 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0° / 180° (horizontal) | Flansch | 10 | |||
6.42 € | 300 | auf Anfrage | 7.7 | 320 | 4 | - | 5.08 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0° / 180° (horizontal) | Flansch | 11 | |||
6.96 € | 300 | 49 Arbeitstage | 7.7 | 320 | 4 | - | 5.08 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0° / 180° (horizontal) | Flansch | 12 |
Loading...
Farbgehäuse | Schwarz | Betriebstemperatur(°C) | -40|100 | Art der Befestigung | - |
---|---|---|---|---|---|
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 | Anschlussart | - | Anschlussart PCB | SMD-Verbindung |
Durchmesser Anschluss(mm) | 1.1 | Material Anschluss | Zinn | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.2|1.5 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.2|1.5 | Schutzart (IP) (IP), montiert | - | Werkstoff des Isolation | - |
Bemessungsstrom in(A) | 13.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Nennspannung(V)
Spannung(kV)
Länge Stift(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Art der Streifenbildung
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Winkel Leiterplatte / Anschluss
Art der Leiterplattenbefestigung
Anzahl der elektrische Verbindungen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften