Leiterplattenklemmenblock, PTQ

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1703375

Teilenummer
1703375
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.29 €

250 29 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 8 Farbgehäuse Schwarz Nennspannung(V) 160
Betriebstemperatur(°C) -40|-40 Art der Befestigung - Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1 Spannung(kV) 2.5 Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2 Anschlussart - Anschlussart PCB THR- Anschluss
Durchmesser Anschluss(mm) 1.1 Länge Stift(mm) 2 Material Anschluss Zinn
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 2.5 Art der Streifenbildung Blistergürtel (für SMD) Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.14|0.34
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.34|0.34 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.14|0.14 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.14|0.34
Schutzart (IP) (IP), montiert - Werkstoff des Isolation - Winkel Leiterplatte / Anschluss 0° / 180° (horizontal)
Art der Leiterplattenbefestigung Verbindungskontakt Bemessungsstrom in(A) 4 Anzahl der elektrische Verbindungen 2

Sie befinden sich auf der Seite für Leiterplattenklemmenblock, PTQ, die Teilenummer ist 1703375.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1703375.

Technischer Support