Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1717046 |
1731462 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Länge Stift (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Bemessungsstrom in (A) | Anzahl der elektrische Verbindungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.65 € | 100 | 47 Arbeitstage | 17.3 | V0 | 3.5 | 0.14|1.5 | 0.25|1 | 0.14|1 | 0.14|1 | 17.5 | 4 | |||
1.23 € | 150 | 30 Arbeitstage | 23 | - | 5 | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1.5 | 24 | 2 |
Loading...
Farbgehäuse | Grün | Nennspannung(V) | 630 | Betriebstemperatur(°C) | -40|100 |
---|---|---|---|---|---|
Art der Befestigung | - | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Spannung(kV) | 6 |
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 | Anschlussart | Schraubverbindung |
Anschlussart PCB | Lötanschluss | Durchmesser Anschluss(mm) | 1.3 | Material Anschluss | Zinn |
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 7.5 | Art der Streifenbildung | Keine | Schutzart (IP) (IP), montiert | - |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Winkel Leiterplatte / Anschluss | 0° / 180° (horizontal) | Art der Leiterplattenbefestigung | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94
Länge Stift(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Bemessungsstrom in(A)
Anzahl der elektrische Verbindungen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften