Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Nennspannung (V) | Betriebstemperatur (°C) | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Spannung (kV) | Überspannungskategorie | Anschlussart | Durchmesser Anschluss (mm) | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Winkel Leiterplatte / Anschluss | Bemessungsstrom in (A) | Anzahl der elektrische Verbindungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.58 € | 100 | 32 Arbeitstage | 16.25 | - | -|- | V0 | - | - | Federzuganschluss | 1.1 | 3.5 | 5 | 0.2|2.5 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 45° / 135° (nach unten geneigt) | - | 4 | |||
3.67 € | 50 | 32 Arbeitstage | 16.25 | - | -|- | V0 | - | - | Federzuganschluss | 1.1 | 3.5 | 5 | 0.2|2.5 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 45° / 135° (nach unten geneigt) | - | 4 | |||
20.27 € | 25 | 47 Arbeitstage | 27.6 | 630 | -|- | - | 6 | III | Federzuganschluss | 1.8 | 4.6 | 7.5 | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|4 | -|- | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 32 | 20 | |||
6.20 € | 50 | 96 Arbeitstage | 17.7 | 400 | -|- | - | 4 | III | Federzuganschluss | 1.3 | 3.5 | 5.08 | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | -|- | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 24 | 17 | |||
4.54 € | 50 | 7 Arbeitstage | 17.1 | 160 | -40|100 | - | 2.5 | III | - | 1.3 | 3.4 | 3.81 | 0.14|1 | 0.25|0.34 | 0.14|0.34 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 12 | 8 | |||
11.08 € | 20 | 23 Arbeitstage | 16.2 | 160 | -40|100 | V0 | 2.5 | III | - | 1.1 | 3.6 | 2.54 | 0.14|0.5 | -|- | 0.14|0.14 | -|- | 0° / 180° (horizontal) | 6 | 20 | |||
1.37 € | 150 | 82 Arbeitstage | 19.48 | 200 | -|- | - | 2.5 | III | Federzuganschluss | 1.2 | 3.5 | 3.81 | 0.14|1.5 | 0.25|0.5 | 0.14|0.5 | -|- | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 12 | 3 | |||
5.91 € | 50 | 51 Arbeitstage | 17.7 | 400 | -|- | - | 4 | III | Federzuganschluss | - | 3.5 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 16 | 12 | |||
10.79 € | 50 | 47 Arbeitstage | 17.1 | 160 | -40|100 | - | 2.5 | III | - | 1.3 | 3.4 | 3.81 | 0.14|1 | 0.25|0.34 | 0.14|0.34 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 12 | 19 | |||
- | - | 20 | auf Anfrage | 17 | 160 | -40|100 | V0 | 2.5 | III | - | 1.1 | 3.4 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.5|0.5 | 0.14|0.14 | 0.14|0.5 | 90° (senkrecht nach oben) | 6 | 33 | ||
1.46 € | 150 | 96 Arbeitstage | 17.5 | 400 | -|- | V0 | 4 | III | Federzuganschluss | 1.3 | 3.5 | 5.08 | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | -|- | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 24 | 4 | |||
6.08 € | 50 | 47 Arbeitstage | 27.6 | 630 | -40|100 | V0 | 6 | III | Federzuganschluss | 1.8 | 4.6 | 10 | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|4 | -|- | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 32 | 6 | |||
2.92 € | 100 | 28 Arbeitstage | 17.5 | 400 | -|- | V0 | 4 | III | Federzuganschluss | 1.3 | 3.5 | 5.08 | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | -|- | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 24 | 8 | |||
10.14 € | 50 | 47 Arbeitstage | 27.6 | 630 | -40|100 | V0 | 6 | III | Federzuganschluss | 1.8 | 4.6 | 10 | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|4 | -|- | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 32 | 10 | |||
12.16 € | 20 | 28 Arbeitstage | 27.6 | 630 | -40|100 | V0 | 6 | III | Federzuganschluss | 1.8 | 4.6 | 10 | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|4 | -|- | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 32 | 12 | |||
4.05 € | 50 | 47 Arbeitstage | 27.6 | 630 | -40|100 | V0 | 6 | III | Federzuganschluss | 1.8 | 4.6 | 10 | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|4 | -|- | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 32 | 4 | |||
3.20 € | 100 | 82 Arbeitstage | 19.48 | 200 | -|- | - | 2.5 | III | Federzuganschluss | 1.2 | 3.5 | 3.81 | 0.14|1.5 | 0.25|0.5 | 0.14|0.5 | -|- | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 12 | 7 | |||
4.11 € | 50 | 82 Arbeitstage | 19.48 | 200 | -|- | - | 2.5 | III | Federzuganschluss | 1.2 | 3.5 | 3.81 | 0.14|1.5 | 0.25|0.5 | 0.14|0.5 | -|- | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 12 | 9 | |||
5.94 € | 50 | 82 Arbeitstage | 19.48 | 200 | -|- | - | 2.5 | III | Federzuganschluss | 1.2 | 3.5 | 3.81 | 0.14|1.5 | 0.25|0.5 | 0.14|0.5 | -|- | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 12 | 13 | |||
11.68 € | 50 | 28 Arbeitstage | 17.7 | 400 | -|- | V0 | 4 | III | Federzuganschluss | 1.3 | 3.5 | 5.08 | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | -|- | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 24 | 32 | |||
1.82 € | 100 | 28 Arbeitstage | - | 200 | -|- | - | 2.5 | III | Federzuganschluss | 1.2 | 3.5 | 3.81 | 0.14|1.5 | 0.25|0.5 | 0.14|0.5 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 12 | 3 | |||
3.04 € | 100 | 28 Arbeitstage | - | 200 | -|- | - | 2.5 | III | Federzuganschluss | 1.2 | 3.5 | 3.81 | 0.14|1.5 | 0.25|0.5 | 0.14|0.5 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 12 | 5 | |||
2.46 € | 100 | 51 Arbeitstage | 17.7 | 400 | -|- | V0 | 4 | III | Federzuganschluss | - | 3.5 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 16 | 5 | |||
3.44 € | 100 | 7 Arbeitstage | 17.7 | 400 | -|- | V0 | 4 | III | Federzuganschluss | - | 3.5 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 16 | 7 | |||
6.40 € | 50 | 51 Arbeitstage | - | 400 | -|- | V0 | 4 | III | Federzuganschluss | - | 3.5 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 16 | 13 | |||
6.89 € | 50 | 51 Arbeitstage | - | 400 | -|- | V0 | 4 | III | Federzuganschluss | - | 3.5 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 16 | 14 | |||
4.43 € | 50 | 51 Arbeitstage | 17.7 | 400 | -|- | V0 | 4 | III | Federzuganschluss | - | 3.5 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 16 | 9 | |||
7.30 € | 50 | 96 Arbeitstage | 17.7 | 400 | -|- | V0 | 4 | III | Federzuganschluss | 1.3 | 3.5 | 5.08 | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | -|- | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 24 | 20 | |||
2.46 € | 100 | 28 Arbeitstage | 16.25 | 400 | -|- | V0 | 4 | III | Federzuganschluss | 1.1 | 3.5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | -|- | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 16 | 7 | |||
6.06 € | 40 | 51 Arbeitstage | 17.7 | 400 | -|- | V0 | 4 | III | Federzuganschluss | 1.3 | 3.5 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | -|- | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 16 | 16 | |||
0.70 € | 300 | 82 Arbeitstage | 18.5 | 200 | -|- | V0 | 2.5 | III | Federzuganschluss | 1.2 | 3.5 | 3.81 | 0.14|1.5 | 0.25|0.5 | 0.14|0.5 | 0.14|1 | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 12 | 2 | |||
1.41 € | 150 | 82 Arbeitstage | 18.5 | 200 | -|- | - | 2.5 | III | Federzuganschluss | 1.2 | 3.5 | 3.81 | 0.14|1.5 | 0.25|0.5 | 0.14|0.5 | -|- | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 12 | 4 | |||
2.81 € | 100 | 82 Arbeitstage | 18.5 | 200 | -|- | - | 2.5 | III | Federzuganschluss | 1.2 | 3.5 | 3.81 | 0.14|1.5 | 0.25|0.5 | 0.14|0.5 | -|- | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 12 | 8 | |||
3.41 € | 100 | 51 Arbeitstage | 17.7 | 400 | -|- | V0 | 4 | III | Federzuganschluss | 1.3 | 3.5 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | -|- | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 16 | 9 | |||
6.81 € | 30 | 51 Arbeitstage | 17.7 | 400 | -|- | V0 | 4 | III | Federzuganschluss | 1.3 | 3.5 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | -|- | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 16 | 18 | |||
3.03 € | 100 | 51 Arbeitstage | 17.7 | 400 | -|- | V0 | 4 | III | Federzuganschluss | 1.3 | 3.5 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | -|- | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 16 | 8 | |||
6.08 € | 50 | 28 Arbeitstage | - | 200 | -|- | - | 2.5 | III | Federzuganschluss | 1.2 | 3.5 | 3.81 | 0.14|1.5 | 0.25|0.5 | 0.14|0.5 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 12 | 10 | |||
1.48 € | 150 | 7 Arbeitstage | 17.7 | 400 | -|- | V0 | 4 | III | Federzuganschluss | - | 3.5 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 16 | 3 | |||
2.27 € | 100 | 51 Arbeitstage | 17.7 | 400 | -|- | V0 | 4 | III | Federzuganschluss | 1.3 | 3.5 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | -|- | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 16 | 6 | |||
1.23 € | 150 | 51 Arbeitstage | - | - | -|- | - | - | - | Federzuganschluss | - | 3.5 | 7.62 | -|- | -|- | -|- | -|- | 45° / 135° (nach unten geneigt) | - | 2 | |||
2.65 € | 100 | 51 Arbeitstage | 17.7 | 400 | -|- | V0 | 4 | III | Federzuganschluss | 1.3 | 3.5 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | -|- | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 16 | 7 | |||
4.16 € | 50 | 51 Arbeitstage | 17.7 | 400 | -|- | V0 | 4 | III | Federzuganschluss | 1.3 | 3.5 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | -|- | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 16 | 11 | |||
9.09 € | 30 | 51 Arbeitstage | 17.7 | 400 | -|- | V0 | 4 | III | Federzuganschluss | 1.3 | 3.5 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | -|- | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 16 | 24 | |||
8.11 € | 50 | 28 Arbeitstage | 27.6 | 630 | -|- | - | 6 | III | Federzuganschluss | 1.8 | 4.6 | 7.5 | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|4 | -|- | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 32 | 8 | |||
3.07 € | 100 | 51 Arbeitstage | - | 400 | -|- | - | 4 | III | Federzuganschluss | 1.3 | 3.5 | 7.62 | -|- | -|- | -|- | -|- | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 16 | 5 | |||
7.38 € | 50 | 28 Arbeitstage | 18.5 | 200 | -|- | - | 2.5 | III | Federzuganschluss | 1.2 | 3.5 | 3.81 | 0.14|1.5 | 0.25|0.5 | 0.14|0.5 | -|- | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 12 | 21 | |||
10.55 € | 50 | 28 Arbeitstage | 18.5 | 200 | -|- | - | 2.5 | III | Federzuganschluss | 1.2 | 3.5 | 3.81 | 0.14|1.5 | 0.25|0.5 | 0.14|0.5 | -|- | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 12 | 30 | |||
7.03 € | 50 | 82 Arbeitstage | 18.5 | 200 | -|- | - | 2.5 | III | Federzuganschluss | 1.2 | 3.5 | 3.81 | 0.14|1.5 | 0.25|0.5 | 0.14|0.5 | -|- | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 12 | 20 | |||
6.08 € | 50 | 47 Arbeitstage | 27.6 | 630 | -|- | - | 6 | III | Federzuganschluss | 1.8 | 4.6 | 7.5 | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|4 | -|- | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 32 | 6 | |||
3.52 € | 100 | 82 Arbeitstage | 18.5 | 200 | -|- | - | 2.5 | III | Federzuganschluss | 1.2 | 3.5 | 3.81 | 0.14|1.5 | 0.25|0.5 | 0.14|0.5 | -|- | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 12 | 10 | |||
2.46 € | 100 | 51 Arbeitstage | - | - | -|- | - | - | - | Federzuganschluss | - | 3.5 | 7.62 | -|- | -|- | -|- | -|- | 45° / 135° (nach unten geneigt) | - | 4 | |||
5.27 € | 50 | 25 Arbeitstage | 16.25 | 400 | -|- | V0 | 4 | III | Federzuganschluss | 1.1 | 3.5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | -|- | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 16 | 15 | |||
5.07 € | 50 | 47 Arbeitstage | 27.6 | 630 | -40|100 | V0 | 6 | III | Federzuganschluss | 1.8 | 4.6 | 10 | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|4 | -|- | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 32 | 5 | |||
7.30 € | 50 | 28 Arbeitstage | - | 200 | -|- | - | 2.5 | III | Federzuganschluss | 1.2 | 3.5 | 3.81 | 0.14|1.5 | 0.25|0.5 | 0.14|0.5 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 12 | 12 | |||
7.19 € | 30 | 51 Arbeitstage | 17.7 | 400 | -|- | V0 | 4 | III | Federzuganschluss | 1.3 | 3.5 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | -|- | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 16 | 19 | |||
10.95 € | 50 | 28 Arbeitstage | - | 200 | -|- | - | 2.5 | III | Federzuganschluss | 1.2 | 3.5 | 3.81 | 0.14|1.5 | 0.25|0.5 | 0.14|0.5 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 12 | 18 | |||
8.44 € | 50 | 28 Arbeitstage | 16.25 | 400 | -|- | V0 | 4 | III | Federzuganschluss | 1.1 | 3.5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | -|- | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 16 | 24 | |||
9.14 € | 50 | 28 Arbeitstage | 16.25 | 400 | -|- | V0 | 4 | III | Federzuganschluss | 1.1 | 3.5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | -|- | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 16 | 26 | |||
1.89 € | 100 | 51 Arbeitstage | 17.7 | 400 | -|- | V0 | 4 | III | Federzuganschluss | 1.3 | 3.5 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | -|- | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 16 | 5 |
Loading...
Farbgehäuse | Grün | Art der Befestigung | - | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Verschmutzungsgrad | 2 | Anschlussart PCB | Lötanschluss | Material Anschluss | Zinn |
Art der Streifenbildung | Keine | Schutzart (IP) (IP), montiert | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Art der Leiterplattenbefestigung | Verbindungskontakt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Nennspannung(V)
Betriebstemperatur(°C)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94
Spannung(kV)
Überspannungskategorie
Anschlussart
Durchmesser Anschluss(mm)
Länge Stift(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Winkel Leiterplatte / Anschluss
Bemessungsstrom in(A)
Anzahl der elektrische Verbindungen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften