Leiterplattenklemmenblock, PTS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1703084
1703087
1703088
1703090
1703091
1703093
1703095
1703096
1792915
1792928
1792931
1792957
1792960
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Spannung
(kV)
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Anzahl der elektrische Verbindungen

1.22 €

250 7 Arbeitstage 63067.53

2.04 €

100 96 Arbeitstage 63067.55

2.45 €

100 96 Arbeitstage 63067.56

2.86 €

100 96 Arbeitstage 63067.57

3.27 €

100 96 Arbeitstage 63067.58

3.67 €

100 96 Arbeitstage 63067.59

4.49 €

50 96 Arbeitstage 63067.511

4.90 €

50 96 Arbeitstage 63067.512

1.94 €

100 89 Arbeitstage 400457

2.22 €

100 89 Arbeitstage 400458

2.50 €

100 82 Arbeitstage 400459

3.05 €

100 82 Arbeitstage 4004511

3.33 €

100 96 Arbeitstage 4004512

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 16.1 Farbgehäuse Grün Betriebstemperatur(°C) -40|100
Art der Befestigung - Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1
Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2 Anschlussart -
Anschlussart PCB Lötanschluss Durchmesser Anschluss(mm) 1.2 Länge Stift(mm) 2.5
Material Anschluss Zinn Art der Streifenbildung Keine Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.14|2.5
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|1.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.14|1.5 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.14|2.5
Schutzart (IP) (IP), montiert - Werkstoff des Isolation Sonstige Winkel Leiterplatte / Anschluss 0° / 180° (horizontal)
Art der Leiterplattenbefestigung Verbindungskontakt Bemessungsstrom in(A) 16

Technischer Support