Teilenummer
|
---|
1705708 |
1935844 |
1935860 |
1935886 |
1935899 |
1935909 |
1987656 |
1987672 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Spannung (kV) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Anzahl der elektrische Verbindungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 250 | auf Anfrage | 800 | 6 | 7.5 | 3 | ||
2.63 € | 100 | 44 Arbeitstage | 400 | 4 | 5 | 9 | |||
3.21 € | 100 | 32 Arbeitstage | 400 | 4 | 5 | 11 | |||
3.80 € | 50 | 44 Arbeitstage | 400 | 4 | 5 | 13 | |||
4.09 € | 50 | 44 Arbeitstage | 400 | 4 | 5 | 14 | |||
4.38 € | 50 | 40 Arbeitstage | 400 | 4 | 5 | 15 | |||
5.26 € | 50 | 32 Arbeitstage | 400 | 4 | 5 | 18 | |||
5.84 € | 50 | 32 Arbeitstage | 400 | 4 | 5 | 20 |
Loading...
Höhe(mm) | 17.6 | Farbgehäuse | Grün | Betriebstemperatur(°C) | -40|100 |
---|---|---|---|---|---|
Art der Befestigung | - | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 |
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 | Anschlussart | Schraubverbindung |
Anschlussart PCB | Lötanschluss | Durchmesser Anschluss(mm) | 1.3 | Länge Stift(mm) | 4.1 |
Material Anschluss | Zinn | Art der Streifenbildung | Keine | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.5|4 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.5|2.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.5|2.5 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.5|1.5 |
Schutzart (IP) (IP), montiert | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Winkel Leiterplatte / Anschluss | 0° / 180° (horizontal) |
Art der Leiterplattenbefestigung | Verbindungskontakt | Bemessungsstrom in(A) | 32 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Spannung(kV)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Anzahl der elektrische Verbindungen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften