Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1724964 |
1724977 |
1724996 |
1725003 |
1725016 |
1725029 |
1725042 |
1725055 |
1725068 |
1725081 |
1725094 |
1725380 |
1725393 |
1725406 |
1725419 |
1725432 |
1725445 |
1725458 |
1725471 |
1725484 |
1744455 |
1744468 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Betriebstemperatur (°C) | Spannung (kV) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Bemessungsstrom in (A) | Anzahl der elektrische Verbindungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 100 | 7 Arbeitstage | 240 | -|- | 2.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.5|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 13.5 | 6 | |||
3.96 € | 50 | 7 Arbeitstage | 240 | -|- | 2.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.5|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 13.5 | 7 | |||
4.53 € | 50 | 44 Arbeitstage | 240 | -|- | 2.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.5|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 13.5 | 8 | |||
5.09 € | 50 | 44 Arbeitstage | 240 | -|- | 2.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.5|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 13.5 | 9 | |||
5.66 € | 50 | 44 Arbeitstage | 240 | -|- | 2.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.5|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 13.5 | 10 | |||
6.23 € | 50 | 44 Arbeitstage | 240 | -|- | 2.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.5|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 13.5 | 11 | |||
6.79 € | 50 | 44 Arbeitstage | 240 | -|- | 2.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.5|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 13.5 | 12 | |||
7.36 € | 50 | 44 Arbeitstage | 240 | -|- | 2.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.5|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 13.5 | 13 | |||
7.92 € | 50 | 44 Arbeitstage | 240 | -|- | 2.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.5|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 13.5 | 14 | |||
8.49 € | 50 | 44 Arbeitstage | 240 | -|- | 2.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.5|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 13.5 | 15 | |||
9.06 € | 50 | 44 Arbeitstage | 240 | -|- | 2.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.5|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 13.5 | 16 | |||
4.53 € | 50 | 7 Arbeitstage | 400 | -40|100 | 4 | 5 | 0.2|2.5 | 0.5|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 24 | 8 | |||
5.09 € | 50 | 40 Arbeitstage | 400 | -40|100 | 4 | 5 | 0.2|2.5 | 0.5|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 24 | 9 | |||
5.66 € | 50 | 44 Arbeitstage | 400 | -40|100 | 4 | 5 | 0.2|2.5 | 0.5|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 24 | 10 | |||
6.23 € | 50 | 44 Arbeitstage | 400 | -40|100 | 4 | 5 | 0.2|2.5 | 0.5|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 24 | 11 | |||
6.79 € | 50 | 44 Arbeitstage | 400 | -40|100 | 4 | 5 | 0.2|2.5 | 0.5|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 24 | 12 | |||
7.36 € | 50 | 44 Arbeitstage | 400 | -40|100 | 4 | 5 | 0.2|2.5 | 0.5|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 24 | 13 | |||
7.92 € | 50 | 44 Arbeitstage | 400 | -40|100 | 4 | 5 | 0.2|2.5 | 0.5|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 24 | 14 | |||
8.49 € | 50 | 44 Arbeitstage | 400 | -40|100 | 4 | 5 | 0.2|2.5 | 0.5|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 24 | 15 | |||
9.06 € | 50 | 44 Arbeitstage | 400 | -40|100 | 4 | 5 | 0.2|2.5 | 0.5|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 24 | 16 | |||
13.58 € | 50 | 44 Arbeitstage | 400 | -40|100 | 4 | 5 | 0.2|2.5 | 0.5|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 24 | 24 | |||
14.15 € | 50 | 44 Arbeitstage | 400 | -40|100 | 4 | 5 | 0.2|2.5 | 0.5|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 24 | 25 |
Loading...
Höhe(mm) | 19.5 | Farbgehäuse | Grün | Art der Befestigung | - |
---|---|---|---|---|---|
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 | Anschlussart | - | Anschlussart PCB | Lötanschluss |
Durchmesser Anschluss(mm) | 1.3 | Länge Stift(mm) | 3.5 | Material Anschluss | Zinn |
Art der Streifenbildung | Keine | Schutzart (IP) (IP), montiert | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Winkel Leiterplatte / Anschluss | 45° / 135° (nach unten geneigt) | Art der Leiterplattenbefestigung | Verbindungskontakt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Betriebstemperatur(°C)
Spannung(kV)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Bemessungsstrom in(A)
Anzahl der elektrische Verbindungen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften