Leiterplattenklemmenblock, MK4DS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1706947
1706950
1707140
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbgehäuse Anzahl der elektrische Verbindungen

4.76 €

50 auf Anfrage Grün2

7.14 €

50 auf Anfrage Grün3

10.00 €

50 auf Anfrage Grün/Gelb3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 51.5 Nennspannung(V) 400 Betriebstemperatur(°C) -|-
Art der Befestigung - Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 4
Spannung(kV) 4 Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2
Anschlussart Schraubverbindung Anschlussart PCB Lötanschluss Durchmesser Anschluss(mm) 1.3
Länge Stift(mm) 3.5 Material Anschluss Zinn Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 5.08
Art der Streifenbildung Keine Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.14|2.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|1.5
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.14|1.5 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.14|1 Schutzart (IP) (IP), montiert -
Werkstoff des Isolation Sonstige Winkel Leiterplatte / Anschluss 0° / 180° (horizontal) Art der Leiterplattenbefestigung Verbindungskontakt
Bemessungsstrom in(A) 15

Technischer Support