Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1766161 |
1870255 |
1870268 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Art der Leiterplattenbefestigung | Bemessungsstrom in (A) | Anzahl der elektrische Verbindungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.70 € | 10 | auf Anfrage | 400 | - | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | - | 22 | 29 | |||
4.57 € | 50 | auf Anfrage | 320 | V0 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | Verbindungskontakt | 20 | 2 | |||
6.85 € | 50 | auf Anfrage | 320 | V0 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | Verbindungskontakt | 20 | 3 |
Loading...
Höhe(mm) | 49.8 | Farbgehäuse | Grün | Betriebstemperatur(°C) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Art der Befestigung | - | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 2 | Spannung(kV) | 4 |
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 | Anschlussart | Schraubverbindung |
Anschlussart PCB | Lötanschluss | Durchmesser Anschluss(mm) | 1.3 | Länge Stift(mm) | 5 |
Material Anschluss | Zinn | Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 5.08 | Art der Streifenbildung | Keine |
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.2|4 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.2|1.5 | Schutzart (IP) (IP), montiert | - |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Winkel Leiterplatte / Anschluss | 0° / 180° (horizontal) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Art der Leiterplattenbefestigung
Bemessungsstrom in(A)
Anzahl der elektrische Verbindungen
Ausführung
Optionale Eigenschaften