Abstandsplatte, GRZ

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1724628

Teilenummer
1724628
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.51 €

400 18 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) - Farbgehäuse Schwarz Nennspannung(V) -
Betriebstemperatur(°C) -|- Art der Befestigung - Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 -
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) - Spannung(kV) - Überspannungskategorie -
Verschmutzungsgrad 2 Anschlussart - Anschlussart PCB -
Durchmesser Anschluss(mm) - Länge Stift(mm) - Material Anschluss Zinn
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 0 Art der Streifenbildung Keine Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) -|-
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) -|- Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|-
Schutzart (IP) (IP), montiert - Werkstoff des Isolation - Winkel Leiterplatte / Anschluss -
Art der Leiterplattenbefestigung - Bemessungsstrom in(A) - Anzahl der elektrische Verbindungen 1

Sie befinden sich auf der Seite für Abstandsplatte, GRZ, die Teilenummer ist 1724628.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1724628.

Technischer Support