Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1729212 |
1729267 |
1753611 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbgehäuse | Nennspannung (V) | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Anschlussart PCB | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Anzahl der elektrische Verbindungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.87 € | 80 | 7 Arbeitstage | Grün | 400 | V0 | Lötanschluss | 5.08 | 11 | |||
5.62 € | 40 | 72 Arbeitstage | Grün | 400 | V0 | Lötanschluss | 5 | 16 | |||
3.26 € | 60 | 72 Arbeitstage | Schwarz | 320 | - | THR- Anschluss | 5 | 8 |
Loading...
Höhe(mm) | 13.5 | Betriebstemperatur(°C) | -40|100 | Art der Befestigung | - |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Spannung(kV) | 4 | Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 | Anschlussart | Schraubverbindung | Durchmesser Anschluss(mm) | 1.3 |
Länge Stift(mm) | 3.5 | Material Anschluss | Zinn | Art der Streifenbildung | Keine |
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.14|1.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|1 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.14|1 |
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.14|0.75 | Schutzart (IP) (IP), montiert | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Winkel Leiterplatte / Anschluss | 0° / 180° (horizontal) | Art der Leiterplattenbefestigung | Verbindungskontakt | Bemessungsstrom in(A) | 13.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbgehäuse
Nennspannung(V)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94
Anschlussart PCB
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Anzahl der elektrische Verbindungen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften