Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1703528 |
1704310 |
1704407 |
1719192 |
1719202 |
1719215 |
1719228 |
1719231 |
1719244 |
1719260 |
1719273 |
1719286 |
1719299 |
1719367 |
1719383 |
1719396 |
1719406 |
1719419 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Nennspannung (V) | Spannung (kV) | Durchmesser Anschluss (mm) | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Winkel Leiterplatte / Anschluss | Bemessungsstrom in (A) | Anzahl der elektrische Verbindungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.76 € | 50 | auf Anfrage | 16.9 | 400 | 4 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 90° (senkrecht nach oben) | 24 | 27 | |||
5.58 € | 50 | auf Anfrage | 16.9 | 400 | 4 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 90° (senkrecht nach oben) | 24 | 14 | |||
8.37 € | 50 | auf Anfrage | 16.9 | 400 | 4 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 90° (senkrecht nach oben) | 24 | 21 | |||
2.63 € | 100 | 7 Arbeitstage | 24.2 | 1000 | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0° / 180° (horizontal) | 41 | 2 | |||
3.95 € | 50 | 7 Arbeitstage | 24.2 | 1000 | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0° / 180° (horizontal) | 41 | 3 | |||
5.26 € | 50 | 7 Arbeitstage | 24.2 | 1000 | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0° / 180° (horizontal) | 41 | 4 | |||
6.58 € | 50 | 7 Arbeitstage | 24.2 | 1000 | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0° / 180° (horizontal) | 41 | 5 | |||
7.89 € | 50 | 35 Arbeitstage | 24.2 | 1000 | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0° / 180° (horizontal) | 41 | 6 | |||
9.21 € | 50 | 35 Arbeitstage | 24.2 | 1000 | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0° / 180° (horizontal) | 41 | 7 | |||
11.84 € | 50 | 35 Arbeitstage | 24.2 | 1000 | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0° / 180° (horizontal) | 41 | 9 | |||
13.15 € | 50 | 7 Arbeitstage | 24.2 | 1000 | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0° / 180° (horizontal) | 41 | 10 | |||
14.47 € | 50 | 35 Arbeitstage | 24.2 | 1000 | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0° / 180° (horizontal) | 41 | 11 | |||
15.78 € | 50 | 35 Arbeitstage | 24.2 | 1000 | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0° / 180° (horizontal) | 41 | 12 | |||
9.20 € | 50 | 7 Arbeitstage | 19 | 1000 | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 90° (senkrecht nach oben) | 41 | 7 | |||
11.83 € | 50 | 7 Arbeitstage | 19 | 1000 | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 90° (senkrecht nach oben) | 41 | 9 | |||
13.14 € | 50 | 35 Arbeitstage | 19 | 1000 | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 90° (senkrecht nach oben) | 41 | 10 | |||
14.45 € | 50 | 35 Arbeitstage | 19 | 1000 | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 90° (senkrecht nach oben) | 41 | 11 | |||
15.77 € | 50 | 35 Arbeitstage | 19 | 1000 | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 90° (senkrecht nach oben) | 41 | 12 |
Loading...
Farbgehäuse | Grün | Betriebstemperatur(°C) | -40|100 | Art der Befestigung | - |
---|---|---|---|---|---|
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 | Anschlussart | - | Anschlussart PCB | Lötanschluss |
Material Anschluss | Zinn | Art der Streifenbildung | Keine | Schutzart (IP) (IP), montiert | - |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Art der Leiterplattenbefestigung | Verbindungskontakt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Nennspannung(V)
Spannung(kV)
Durchmesser Anschluss(mm)
Länge Stift(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Winkel Leiterplatte / Anschluss
Bemessungsstrom in(A)
Anzahl der elektrische Verbindungen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften