Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1891292 |
1891302 |
1934683 |
1991671 |
1991684 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Anzahl der elektrische Verbindungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.73 € | 100 | 40 Arbeitstage | 0.2|1.5 | 2 | |||
6.83 € | 50 | 37 Arbeitstage | -|- | 5 | |||
20.48 € | 10 | 7 Arbeitstage | -|- | 15 | |||
16.38 € | 20 | 37 Arbeitstage | -|- | 12 | |||
21.84 € | 10 | 7 Arbeitstage | -|- | 16 |
Loading...
Höhe(mm) | 40 | Farbgehäuse | Grün | Nennspannung(V) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur(°C) | -40|100 | Art der Befestigung | - | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 3 | Spannung(kV) | 4 | Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 | Anschlussart | Federzuganschluss | Anschlussart PCB | Lötanschluss |
Durchmesser Anschluss(mm) | 1.3 | Länge Stift(mm) | 3.4 | Material Anschluss | Zinn |
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 5.08 | Art der Streifenbildung | Keine | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.2|2.5 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|1.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.2|1.5 | Schutzart (IP) (IP), montiert | - |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Winkel Leiterplatte / Anschluss | 45° / 135° (nach unten geneigt) | Art der Leiterplattenbefestigung | Verbindungskontakt |
Bemessungsstrom in(A) | 12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Anzahl der elektrische Verbindungen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften