Leiterplattenklemmenblock, MKKDSNH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1929562

Teilenummer
1929562
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.37 €

100 36 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 22.6 Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 400
Betriebstemperatur(°C) -40|100 Art der Befestigung - Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1 Spannung(kV) 4 Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2 Anschlussart Schraubverbindung Anschlussart PCB Lötanschluss
Durchmesser Anschluss(mm) 1.3 Länge Stift(mm) 3.5 Material Anschluss Zinn
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 5.08 Art der Streifenbildung Keine Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.14|1.5
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|1.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.14|1.5 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.14|0.75
Schutzart (IP) (IP), montiert - Werkstoff des Isolation Sonstige Winkel Leiterplatte / Anschluss 0° / 180° (horizontal)
Art der Leiterplattenbefestigung Verbindungskontakt Bemessungsstrom in(A) 13.5 Anzahl der elektrische Verbindungen 6

Sie befinden sich auf der Seite für Leiterplattenklemmenblock, MKKDSNH, die Teilenummer ist 1929562.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1929562.

Technischer Support