Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1705595 |
1705618 |
1705621 |
1705634 |
1730557 |
1730560 |
1730573 |
1730586 |
1730599 |
1730609 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Nennspannung (V) | Durchmesser Anschluss (mm) | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Bemessungsstrom in (A) | Anzahl der elektrische Verbindungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.54 € | 50 | 35 Arbeitstage | 15.3 | 320 | 1.1 | 2.7 | 3.81 | 0.14|1.5 | 0.25|1.5 | 0.14|1.5 | 0.14|0.5 | 8 | 7 | |||
5.84 € | 50 | 35 Arbeitstage | 15.3 | 320 | 1.1 | 2.7 | 3.81 | 0.14|1.5 | 0.25|1.5 | 0.14|1.5 | 0.14|0.5 | 8 | 9 | |||
6.49 € | 50 | 35 Arbeitstage | 15.3 | 320 | 1.1 | 2.7 | 3.81 | 0.14|1.5 | 0.25|1.5 | 0.14|1.5 | 0.14|0.5 | 8 | 10 | |||
7.14 € | 50 | 35 Arbeitstage | 15.3 | 320 | 1.1 | 2.7 | 3.81 | 0.14|1.5 | 0.25|1.5 | 0.14|1.5 | 0.14|0.5 | 8 | 11 | |||
6.30 € | 50 | 28 Arbeitstage | 21.7 | 400 | 1.4 | 3.7 | 5.08 | 0.14|2.5 | 0.25|2.5 | 0.14|2.5 | 0.14|0.75 | 24 | 7 | |||
7.21 € | 50 | 28 Arbeitstage | 21.7 | 400 | 1.4 | 3.7 | 5.08 | 0.14|2.5 | 0.25|2.5 | 0.14|2.5 | 0.14|0.75 | 24 | 8 | |||
8.11 € | 50 | 28 Arbeitstage | 21.7 | 400 | 1.4 | 3.7 | 5.08 | 0.14|2.5 | 0.25|2.5 | 0.14|2.5 | 0.14|0.75 | 24 | 9 | |||
9.01 € | 50 | 28 Arbeitstage | 21.7 | 400 | 1.4 | 3.7 | 5.08 | 0.14|2.5 | 0.25|2.5 | 0.14|2.5 | 0.14|0.75 | 24 | 10 | |||
9.91 € | 50 | 28 Arbeitstage | 21.7 | 400 | 1.4 | 3.7 | 5.08 | 0.14|2.5 | 0.25|2.5 | 0.14|2.5 | 0.14|0.75 | 24 | 11 | |||
10.81 € | 50 | 28 Arbeitstage | 21.7 | 400 | 1.4 | 3.7 | 5.08 | 0.14|2.5 | 0.25|2.5 | 0.14|2.5 | 0.14|0.75 | 24 | 12 |
Loading...
Farbgehäuse | Grün | Betriebstemperatur(°C) | -|- | Art der Befestigung | - |
---|---|---|---|---|---|
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Spannung(kV) | 4 |
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 | Anschlussart | Schraubverbindung |
Anschlussart PCB | Lötanschluss | Material Anschluss | Zinn | Art der Streifenbildung | Keine |
Schutzart (IP) (IP), montiert | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Winkel Leiterplatte / Anschluss | 0° / 180° (horizontal) |
Art der Leiterplattenbefestigung | Verbindungskontakt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Nennspannung(V)
Durchmesser Anschluss(mm)
Länge Stift(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Bemessungsstrom in(A)
Anzahl der elektrische Verbindungen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften