Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1712122
Höhe(mm) | 15.3 | Farbgehäuse | Grün | Nennspannung(V) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur(°C) | -40|100 | Art der Befestigung | - | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Spannung(kV) | 4 | Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 | Anschlussart | Schraubverbindung | Anschlussart PCB | Lötanschluss |
Durchmesser Anschluss(mm) | 1.3 | Länge Stift(mm) | 4.1 | Material Anschluss | Zinn |
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 5 | Art der Streifenbildung | Keine | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.2|4 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|2.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.2|2.5 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.2|1.5 |
Schutzart (IP) (IP), montiert | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Winkel Leiterplatte / Anschluss | 90° (senkrecht nach oben) |
Art der Leiterplattenbefestigung | Verbindungskontakt | Bemessungsstrom in(A) | 24 | Anzahl der elektrische Verbindungen | 12 |
Sie befinden sich auf der Seite für Leiterplattenklemmenblock, MKDSF, die Teilenummer ist 1712122.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1712122.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften