Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1705666 |
1731905 |
1732153 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Nennspannung (V) | Betriebstemperatur (°C) | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | Spannung (kV) | Überspannungskategorie | Länge Stift (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Bemessungsstrom in (A) | Anzahl der elektrische Verbindungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.35 € | 50 | 75 Arbeitstage | 51.2 | 400 | -40|100 | - | 4 | 4 | III | 3.4 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 12 | 2 | |||
85.64 € | 10 | 28 Arbeitstage | 51.2 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 4 | III | 3.4 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | -|- | 12 | 32 | |||
0.77 € | 250 | 96 Arbeitstage | - | - | -|- | - | 1 | - | - | 3.5 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 22 | 1 |
Loading...
Farbgehäuse | Grün | Art der Befestigung | - | Verschmutzungsgrad | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussart | Federzuganschluss | Anschlussart PCB | Lötanschluss | Durchmesser Anschluss(mm) | 1.3 |
Material Anschluss | Zinn | Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 5.08 | Art der Streifenbildung | Keine |
Schutzart (IP) (IP), montiert | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Winkel Leiterplatte / Anschluss | 45° / 135° (nach unten geneigt) |
Art der Leiterplattenbefestigung | Verbindungskontakt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Nennspannung(V)
Betriebstemperatur(°C)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz)
Spannung(kV)
Überspannungskategorie
Länge Stift(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Bemessungsstrom in(A)
Anzahl der elektrische Verbindungen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften